DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.236 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M3 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Mushroom Head |
Colour | Chrome |
Finish | Zinc Plated |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | Mild Steel |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa