Valikko Haku

Koneruuvit - neliömäiset

Varastossa

Neliöpäisiä koneruuveja voi käyttää, jos pyöreäpäiset ruuvit eivät kelpaa muotonsa tai tilan puutteen takia

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pikakatselu
0900540000VR
0,3463 € - 0,7684 € 11000 Varastossa
M6 x 1.0
50.0 mm
0900570000VR
0,5235 € - 0,5822 € 17000 Varastossa
M6 x 1.0
80.0 mm
0900550000VR
0,4188 € - 0,9255 € 500 Varastossa
M6 x 1.0
60.0 mm
0900530000VR
0,2911 € - 0,6114 € 12000 Varastossa
M6 x 1.0
40.0 mm
0900610000VR
0,5351 € - 1,1237 € 7950 Varastossa
M8 x 1.25
50.0 mm
Nailon Neliö Koneruuvi - Kierrekoko M6 x 1.0; Kierteen pituus 50.0 mm | 1.969 in

0900540000VR

Hinta-alue
0,7684 € - 0,3463 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nailon Neliö Koneruuvi - Kierrekoko M6 x 1.0; Kierteen pituus 80.0 mm | 3.15 in

0900570000VR

Hinta-alue
0,5822 € - 0,5235 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nailon Neliö Koneruuvi - Kierrekoko M6 x 1.0; Kierteen pituus 60.0 mm | 2.362 in

0900550000VR

Hinta-alue
0,9255 € - 0,4188 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nailon Neliö Koneruuvi - Kierrekoko M6 x 1.0; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in

0900530000VR

Hinta-alue
0,6114 € - 0,2911 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nailon Neliö Koneruuvi - Kierrekoko M8 x 1.25; Kierteen pituus 50.0 mm | 1.969 in

0900610000VR

Hinta-alue
1,1237 € - 0,5351 €

Varastotasot
7950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6