Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 2,4769 € |
250 - 499 | 2,3472 € |
500 + | 2,2045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 6.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.236 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Head Diameter | 6.0 mm |
Head Diameter | 0.236 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Special Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M3 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa