Valikko Haku

Koneen tasausjalat

Varastossa

Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Overall Diameter Kierteen pituus Pohjan halkaisija Pikakatselu
493705
25,5278 € - 47,7278 € 153 Varastossa
M10
50.0 mm
50.0 mm
493709
32,023 € - 63,0271 € Tuotannossa
M16
100.0 mm
50.0 mm
493713
76,2992 € - 142,688 € 8 Varastossa
M20
150.0 mm
100.0 mm
493717
65,3591 € - 122,2233 € 21 Varastossa
M16
150.0 mm
100.0 mm
493708
32,9879 € - 61,7115 € Tuotannossa
M12
150.0 mm
50.0 mm
493712
48,9774 € - 96,4228 € 10 Varastossa
M16
100.0 mm
100.0 mm
493716
78,64 € - 147,0632 € Tuotannossa
M20
150.0 mm
75.0 mm
493706
25,9727 € - 53,976 € 42 Varastossa
M10
100.0 mm
50.0 mm
493710
41,1293 € - 81,001 € 36 Varastossa
M16
100.0 mm
75.0 mm
493714
89,876 € - 168,0722 € 8 Varastossa
M24
150.0 mm
100.0 mm
493718
86,6108 € - 161,9528 € 8 Varastossa
M20
150.0 mm
100.0 mm
493707
27,8379 € - 57,8438 € 32 Varastossa
M12
100.0 mm
50.0 mm
493711
46,3965 € - 86,7657 € 72 Varastossa
M16
150.0 mm
75.0 mm
493715
57,7523 € - 107,9767 € Tuotannossa
M16
150.0 mm
75.0 mm
493719
101,0636 € - 188,9532 € 2 Varastossa
M24
150.0 mm
100.0 mm
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Kierteen pituus - 50.0 mm | 1.969 in ; Pohjan halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493705

Hinta-alue
47,7278 € - 25,5278 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M16 ; Kierteen pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Pohjan halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493709

Hinta-alue
63,0271 € - 32,023 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M20 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493713

Hinta-alue
142,688 € - 76,2992 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M16 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493717

Hinta-alue
122,2233 € - 65,3591 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M12 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493708

Hinta-alue
61,7115 € - 32,9879 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M16 ; Kierteen pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Pohjan halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493712

Hinta-alue
96,4228 € - 48,9774 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M20 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 75.0 mm | 2.953 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493716

Hinta-alue
147,0632 € - 78,64 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M10 ; Kierteen pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Pohjan halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493706

Hinta-alue
53,976 € - 25,9727 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M16 ; Kierteen pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Pohjan halkaisija - 75.0 mm | 2.953 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493710

Hinta-alue
81,001 € - 41,1293 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M24 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493714

Hinta-alue
168,0722 € - 89,876 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M20 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493718

Hinta-alue
161,9528 € - 86,6108 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M12 ; Kierteen pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Pohjan halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493707

Hinta-alue
57,8438 € - 27,8379 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M16 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 75.0 mm | 2.953 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493711

Hinta-alue
86,7657 € - 46,3965 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M16 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 75.0 mm | 2.953 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493715

Hinta-alue
107,9767 € - 57,7523 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön
Nastatasausjalat - Kierrekoko - M24 ; Kierteen pituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Pohjan halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs

493719

Hinta-alue
188,9532 € - 101,0636 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
  • Väri
    Väritön