Valikko Haku

Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

Kolokantapultit ja -ruuvit ovat erinomaisia kiinnikkeitä materiaalien mekaaniseen kiinnitykseen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja. Niitä käytetään yleisesti koneen osissa, muottien kiinnitykseen ja puristukseen. Kiinnike voidaan kiinnittää hylsyavaimella, jos tila ei riitä jako- tai kiintoavaimelle. Valmistettu PEEK-materiaalista.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Pikakatselu
0160490000VR
0,3601 € - 0,7563 € 3096 Varastossa
M6
5.0 mm
8.0 mm
0160520000VR
0,3601 € - 0,7563 € 10969 Varastossa
M6
5.0 mm
12.0 mm
193100900022
0,3475 € - 0,3624 € Tuotannossa
M4
3.0 mm
8.0 mm
193101300022
0,6156 € - 1,3484 € 250 Varastossa
M4
3.0 mm
20.0 mm
193102000022
1,1185 € - 1,6626 € 450 Varastossa
M5
4.0 mm
30.0 mm
193102400022
1,0656 € - 1,5828 € 800 Varastossa
M6
5.0 mm
20.0 mm
193103000022
1,4039 € - 2,0831 € 950 Varastossa
M8
6.0 mm
15.0 mm
193103400022
2,0368 € - 3,0207 € 900 Varastossa
M8
6.0 mm
35.0 mm
194100470409
1,588 € - 1,6455 € 150 Varastossa
M3
2.5 mm
12.0 mm
194100870409
2,1404 € - 4,6882 € 30 Varastossa
M4
3.0 mm
8.0 mm
194101270409
3,1761 € - 6,9598 € Tuotannossa
M4
3.0 mm
20.0 mm
194101670409
3,5443 € - 7,7331 € 120 Varastossa
M5
4.0 mm
10.0 mm
194102070409
6,3522 € - 7,4431 € 110 Varastossa
M5
4.0 mm
25.0 mm
194102470409
7,1577 € - 8,8689 € Tuotannossa
M6
5.0 mm
16.0 mm
194102870409
12,4743 € - 15,7563 € 140 Varastossa
M6
5.0 mm
40.0 mm
0160510000VR
0,3601 € - 0,7563 € 9397 Varastossa
M6
5.0 mm
10.0 mm
0160560000VR
0,4303 € - 0,9038 € Tuotannossa
M6
5.0 mm
25.0 mm
0160600000VR
0,6743 € - 1,4161 € 1152 Varastossa
M6
5.0 mm
50.0 mm
0160700000VR
0,6122 € - 1,2856 € 418 Varastossa
M8 x 1.25
6.0 mm
20.0 mm
0160750000VR
0,9217 € - 1,9357 € 2935 Varastossa
M8 x 1.25
6.0 mm
60.0 mm
0160860000VR
0,962 € - 2,0202 € 5015 Varastossa
M10 X 1.50
8.0 mm
20.0 mm
0160900000VR
1,5535 € - 3,2624 € 1950 Varastossa
M10 X 1.50
8.0 mm
60.0 mm
0161020000VR
1,5995 € - 3,359 € 3210 Varastossa
M12 x 1.75
10.0 mm
40.0 mm
0161060000VR
2,1979 € - 4,6157 € 871 Varastossa
M12 x 1.75
10.0 mm
80.0 mm
183031070409
1,0529 € - 4,5915 € Tuotannossa
M3
2.5 mm
10.0 mm
  • / 8
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 6.0 mm | 0.236 in

0160490000VR

Hinta-alue
0,7563 € - 0,3601 €

Varastotasot
3096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 6.0 mm | 0.236 in

0160520000VR

Hinta-alue
0,7563 € - 0,3601 €

Varastotasot
10969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Kirkas PC Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M4; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 3.0 mm | 0.118 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

193100900022

Hinta-alue
0,3624 € - 0,3475 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Kirkas PC Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M4; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 3.0 mm | 0.118 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

193101300022

Hinta-alue
1,3484 € - 0,6156 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Kirkas PC Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M5; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm | 0.157 in; Pään korkeus 5.0 mm | 0.197 in

193102000022

Hinta-alue
1,6626 € - 1,1185 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Kirkas PC Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 6.0 mm | 0.236 in

193102400022

Hinta-alue
1,5828 € - 1,0656 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Kirkas PC Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M8; Kierteen pituus 15.0 mm | 0.591 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm | 0.236 in; Pään korkeus 8.0 mm | 0.315 in

193103000022

Hinta-alue
2,0831 € - 1,4039 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Kirkas PC Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M8; Kierteen pituus 35.0 mm | 1.378 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm | 0.236 in; Pään korkeus 8.0 mm | 0.315 in

193103400022

Hinta-alue
3,0207 € - 2,0368 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M3; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 2.5 mm | 0.098 in; Pään korkeus 2.0 mm | 0.079 in

194100470409

Hinta-alue
1,6455 € - 1,588 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Pään korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M4; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 3.0 mm | 0.118 in; Pään korkeus 2.8 mm | 0.11 in

194100870409

Hinta-alue
4,6882 € - 2,1404 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Pään korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M4; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 3.0 mm | 0.118 in; Pään korkeus 2.8 mm | 0.11 in

194101270409

Hinta-alue
6,9598 € - 3,1761 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Pään korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M5; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm | 0.157 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

194101670409

Hinta-alue
7,7331 € - 3,5443 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M5; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm | 0.157 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

194102070409

Hinta-alue
7,4431 € - 6,3522 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

194102470409

Hinta-alue
8,8689 € - 7,1577 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 4.0 mm | 0.157 in

194102870409

Hinta-alue
15,7563 € - 12,4743 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    40.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 6.0 mm | 0.236 in

0160510000VR

Hinta-alue
0,7563 € - 0,3601 €

Varastotasot
9397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 6.0 mm | 0.236 in

0160560000VR

Hinta-alue
0,9038 € - 0,4303 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M6; Kierteen pituus 50.0 mm | 1.969 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm | 0.197 in; Pään korkeus 6.0 mm | 0.236 in

0160600000VR

Hinta-alue
1,4161 € - 0,6743 €

Varastotasot
1152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M8 x 1.25; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm | 0.236 in; Pään korkeus 8.0 mm | 0.315 in

0160700000VR

Hinta-alue
1,2856 € - 0,6122 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M8 x 1.25; Kierteen pituus 60.0 mm | 2.362 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm | 0.236 in; Pään korkeus 8.0 mm | 0.315 in

0160750000VR

Hinta-alue
1,9357 € - 0,9217 €

Varastotasot
2935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Pään korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M10 X 1.50; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 8.0 mm | 0.315 in; Pään korkeus 10.0 mm | 0.394 in

0160860000VR

Hinta-alue
2,0202 € - 0,962 €

Varastotasot
5015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Pään korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 X 1.50
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M10 X 1.50; Kierteen pituus 60.0 mm | 2.362 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 8.0 mm | 0.315 in; Pään korkeus 10.0 mm | 0.394 in

0160900000VR

Hinta-alue
3,2624 € - 1,5535 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Pään korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 X 1.50
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M12 x 1.75; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 10.0 mm | 0.394 in; Pään korkeus 10.0 mm | 0.394 in

0161020000VR

Hinta-alue
3,359 € - 1,5995 €

Varastotasot
3210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Pään korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
Väritön PA Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M12 x 1.75; Kierteen pituus 80.0 mm | 3.15 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 10.0 mm | 0.394 in; Pään korkeus 10.0 mm | 0.394 in

0161060000VR

Hinta-alue
4,6157 € - 2,1979 €

Varastotasot
871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Pään korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
Ruskea PEEK Kuusio Hylsy Ruuvisuojus - M3; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 2.5 mm | 0.098 in; Pään korkeus 3.0 mm | 0.118 in

183031070409

Hinta-alue
4,5915 € - 1,0529 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Pään korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3