Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää

Varastossa

Asennetaan kolonmuotoisella päällä ja kuusioavaimella

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus
340052540952
0,1203 € - 0,2217 € Tuotannossa
M5
Niukkahiilinen teräs
25.0 mm
340041040952
0,0915 € - 0,1668 € Tuotannossa
M4
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
340051240952
0,1033 € - 0,1889 € Tuotannossa
M5
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
340032041553
Tuotannossa
M3
Ruostumaton teräs
20.0 mm
340053040952
Tuotannossa
M5
Niukkahiilinen teräs
30.0 mm
340040640952
0,1763 € - 0,3209 € Tuotannossa
M4
Niukkahiilinen teräs
6.0 mm
340041640952
0,0971 € - 0,1784 € Tuotannossa
M4
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
340042540952
0,1245 € - 0,228 € 200 Varastossa
M4
Niukkahiilinen teräs
25.0 mm
340042040952
Tuotannossa
M4
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
340052040952
200 Varastossa
M5
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
340041240952
0,0962 € - 0,1752 € 4500 Varastossa
M4
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
340050840952
0,209 € - 0,3388 € Tuotannossa
M5
Niukkahiilinen teräs
8.0 mm
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

340052540952

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1203 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in

340041040952

Hinta-alue
0,1668 € - 0,0915 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

340051240952

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1033 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruostumaton teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

340032041553


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    5.5 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in

340053040952


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in

340040640952

Hinta-alue
0,3209 € - 0,1763 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

340041640952

Hinta-alue
0,1784 € - 0,0971 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

340042540952

Hinta-alue
0,228 € - 0,1245 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

340042040952


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

340052040952


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

340041240952

Hinta-alue
0,1752 € - 0,0962 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Niukkahiilinen teräs Hylsy Vakio Kolokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in

340050840952

Hinta-alue
0,3388 € - 0,209 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty

Usein ostettu

Kuusiokantaruuvit - metalli
Kuusiokantaruuvit - metalli
Kuusiokantaruuvit - metalli
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - pinne
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Peltiruuvit - torx-kanta
Peltiruuvit - torx-kanta
Peltiruuvit - torx-kanta
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Koneruuvit - soikea
Koneruuvit - soikea
Koneruuvit - soikea
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - pyöreä
Ripustuslevyt
Ripustuslevyt
Ripustuslevyt
Koneruuvit - matalakantainen
Koneruuvit - matalakantainen
Koneruuvit - matalakantainen

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Tangot ja ruuvit

Tuotesarja Ruuvit

Tyyppi Kantaruuvit Kolokantaruuvit

Materiaali Metalli Ruostumaton teräs Teräs

Kannan tyyppi Kolokanta