Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 € - 0,0698 € | 5000 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 3241 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 9675 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 74820 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 10279847 | 0,2628 € - 0,2916 € | 2308 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
|
| 0,0998 € - 0,1107 € | 28012 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1658 € - 0,1852 € | 3569 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,0559 € - 0,0622 € | 2139 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 2527 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 0,1069 € - 0,1187 € | 3590 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,182 € - 0,2012 € | 3475 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2546 € - 0,282 € | 4804 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2806 € - 0,3107 € | 4600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3368 € - 0,3765 € | 5674 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,256 € - 0,2834 € | 3630 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3121 € - 0,3477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1152 € - 0,128 € | 9351 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1889 € - 0,2108 € | 2964 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1233 € - 0,1369 € | 1200 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2218 € - 0,2464 € | 1134 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa