Valikko Haku

Kirjaruuvit - metalli

Varastossa

Ruuvaa kierteisen osan ja vastakkeen yhteen sekunneissa muodostaen nopean, helpon ja kestävän sidoksen. Tämä on uros- tai kierrepuoli. Naarasvastakeosat myydään erikseen. Uros- ja naarasosat myydään erikseen.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Valmis Kierteen pituus Pikakatselu
497220
0,0472 € - 0,0524 € 5400 Varastossa
Messinkipinnoite
3.0 mm
497224
0,0528 € - 0,0587 € 19100 Varastossa
Musta
6.0 mm
497129
0,1944 € - 0,4446 € 1520 Varastossa
Messinkipinnoite
45.0 mm
497135
0,2359 € - 0,5413 € 3600 Varastossa
Messinkipinnoite
75.0 mm
497140
0,298 € - 0,6839 € 3400 Varastossa
Messinkipinnoite
100.0 mm
497102
0,0838 € - 0,093 € 16600 Varastossa
Nikkelöity
10.0 mm
497115
0,2359 € - 0,5413 € 6200 Varastossa
Nikkelöity
75.0 mm
497123
0,0898 € - 0,0997 € 2400 Varastossa
Messinkipinnoite
15.0 mm
497127
0,153 € - 0,3504 € 360 Varastossa
Messinkipinnoite
35.0 mm
497131
0,2151 € - 0,4954 € 7136 Varastossa
Messinkipinnoite
55.0 mm
497146
0,1449 € - 0,3334 € 8000 Varastossa
Musta
30.0 mm
497104
0,1003 € - 0,2309 € 1306 Varastossa
Nikkelöity
20.0 mm
497109
0,2151 € - 0,4446 € 8100 Varastossa
Nikkelöity
45.0 mm
497147
0,1588 € - 0,3673 € Tuotannossa
Musta
35.0 mm
497137
0,2623 € - 0,6041 € 3800 Varastossa
Messinkipinnoite
85.0 mm
497142
0,0968 € - 0,2228 € Tuotannossa
Musta
10.0 mm
497113
0,2209 € - 0,5099 € 3600 Varastossa
Nikkelöity
65.0 mm
497117
0,2623 € - 0,6041 € 4800 Varastossa
Nikkelöity
85.0 mm
497121
0,0838 € - 0,093 € Tuotannossa
Messinkipinnoite
5.0 mm
497125
0,114 € - 0,2634 € 6580 Varastossa
Messinkipinnoite
25.0 mm
497144
0,1036 € - 0,239 € 4200 Varastossa
Musta
20.0 mm
497150
0,2451 € - 0,5099 € 4796 Varastossa
Musta
50.0 mm
497106
0,1394 € - 0,3196 € Tuotannossa
Nikkelöity
30.0 mm
497111
0,214 € - 0,4929 € Tuotannossa
Nikkelöity
55.0 mm
497119
0,283 € - 0,65 € 4100 Varastossa
Nikkelöity
95.0 mm
  • / 3
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 3.0 mm | 0.118 in;

497220

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0472 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Musta Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in;

497224

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0528 €

Varastotasot
19100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 45.0 mm | 1.772 in;

497129

Hinta-alue
0,4446 € - 0,1944 €

Varastotasot
1520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 75.0 mm | 2.953 in;

497135

Hinta-alue
0,5413 € - 0,2359 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 100.0 mm | 3.937 in;

497140

Hinta-alue
0,6839 € - 0,298 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in;

497102

Hinta-alue
0,093 € - 0,0838 €

Varastotasot
16600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 75.0 mm | 2.953 in;

497115

Hinta-alue
0,5413 € - 0,2359 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 15.0 mm | 0.591 in;

497123

Hinta-alue
0,0997 € - 0,0898 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 35.0 mm | 1.378 in;

497127

Hinta-alue
0,3504 € - 0,153 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 55.0 mm | 2.165 in;

497131

Hinta-alue
0,4954 € - 0,2151 €

Varastotasot
7136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Musta Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in;

497146

Hinta-alue
0,3334 € - 0,1449 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in;

497104

Hinta-alue
0,2309 € - 0,1003 €

Varastotasot
1306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 45.0 mm | 1.772 in;

497109

Hinta-alue
0,4446 € - 0,2151 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Musta Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 35.0 mm | 1.378 in;

497147

Hinta-alue
0,3673 € - 0,1588 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 85.0 mm | 3.346 in;

497137

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2623 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    85.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Musta Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in;

497142

Hinta-alue
0,2228 € - 0,0968 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 65.0 mm | 2.559 in;

497113

Hinta-alue
0,5099 € - 0,2209 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 85.0 mm | 3.346 in;

497117

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2623 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    85.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 5.0 mm | 0.197 in;

497121

Hinta-alue
0,093 € - 0,0838 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Messinki Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in;

497125

Hinta-alue
0,2634 € - 0,114 €

Varastotasot
6580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Messinkipinnoite
Musta Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in;

497144

Hinta-alue
0,239 € - 0,1036 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Musta Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 50.0 mm | 1.969 in;

497150

Hinta-alue
0,5099 € - 0,2451 €

Varastotasot
4796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in;

497106

Hinta-alue
0,3196 € - 0,1394 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 55.0 mm | 2.165 in;

497111

Hinta-alue
0,4929 € - 0,214 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity
Nikkeli Teräs Urallinen Pyöreä Kirjaruuvi - Kierteen pituus 95.0 mm | 3.74 in;

497119

Hinta-alue
0,65 € - 0,283 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric
  • Kierteen pituus
    95.0 mm
  • Väri
    Nikkeli
  • Valmis
    Nikkelöity