Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
18,9787 € - 21,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
18,9787 € - 21,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
  • / 7
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076450


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076887


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076443


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076917


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076603


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076542


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076764


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076801


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076849


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076696


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076313

Hinta-alue
21,0875 € - 18,9787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076733


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076771


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076818


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076535


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076573


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076337

Hinta-alue
21,0875 € - 18,9787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076658


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076528


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076610


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm