DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Latch Material | Stainless Steel |
---|---|
Cam Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Key Type | Square Key |
Mounting Orientation | Left Handed |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Head Diameter | 30.0 mm |
Head Diameter | 1.181 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Housing Height | 32.0 mm |
Housing Height | 1.26 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa