Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 a012 Materiaali d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Osta
2,41 € - 3,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
16.0
10.0
4.2
2,60 € - 3,72 € 405 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
30.0
10.0
4.2
2,39 € - 3,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
16.0
8.5
3.7
2,74 € - 3,91 € 18 Varastossa
M8
10.0
303 Ruostumaton teräs
8.5
30.0
13.0
6.0
2,46 € - 3,52 € 134 Varastossa
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
20.0
8.5
3.7
2,47 € - 3,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
20.0
10.0
4.2
2,50 € - 3,57 € 2 Varastossa
M8
10.0
303 Ruostumaton teräs
8.5
20.0
13.0
6.0
2,23 € - 3,19 € 144 Varastossa
M3
4.5
303 Ruostumaton teräs
3.5
10.0
5.5
2.0
2,95 € - 4,22 € 68 Varastossa
M8
10.0
303 Ruostumaton teräs
8.5
40.0
13.0
6.0
3,70 € - 5,28 € 80 Varastossa
M10
12.5
303 Ruostumaton teräs
10.6
35.0
16.0
7.5
3,98 € - 5,68 € 100 Varastossa
M10
12.5
303 Ruostumaton teräs
10.6
45.0
16.0
7.5
2,70 € - 3,85 € 300 Varastossa
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
20.0
7.0
2.8
2,65 € - 3,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
30.0
8.5
3.7
2,74 € - 3,92 € 200 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
40.0
10.0
4.2
3,77 € - 5,39 € 100 Varastossa
M12
15.0
303 Ruostumaton teräs
13.2
25.0
18.0
8.0
2,88 € - 4,11 € 100 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
50.0
10.0
4.2
2,34 € - 3,34 € 410 Varastossa
M3
4.5
303 Ruostumaton teräs
3.5
16.0
5.5
2.0
4,99 € - 7,13 € 100 Varastossa
M10
12.5
303 Ruostumaton teräs
10.6
80.0
16.0
7.5
3,87 € - 5,53 € 100 Varastossa
M12
15.0
303 Ruostumaton teräs
13.2
30.0
18.0
8.0
4,37 € - 6,24 € 20 Varastossa
M12
15.0
303 Ruostumaton teräs
13.2
60.0
18.0
8.0
  • / 24
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 303 Ruostumaton teräs

20137175

Hinta-alue
3,45 € - 2,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 303 Ruostumaton teräs

20137151

Hinta-alue
3,72 € - 2,60 €

Varastotasot
405 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 303 Ruostumaton teräs

20137243

Hinta-alue
3,42 € - 2,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 303 Ruostumaton teräs

20137199

Hinta-alue
3,91 € - 2,74 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 303 Ruostumaton teräs

20137236

Hinta-alue
3,52 € - 2,46 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 303 Ruostumaton teräs

20137229

Hinta-alue
3,52 € - 2,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 303 Ruostumaton teräs

20137250

Hinta-alue
3,57 € - 2,50 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 303 Ruostumaton teräs

20137212

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 303 Ruostumaton teräs

20138424

Hinta-alue
4,22 € - 2,95 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 303 Ruostumaton teräs

20138493

Hinta-alue
5,28 € - 3,70 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 303 Ruostumaton teräs

20138516

Hinta-alue
5,68 € - 3,98 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 303 Ruostumaton teräs

20138318

Hinta-alue
3,85 € - 2,70 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 303 Ruostumaton teräs

20138356

Hinta-alue
3,78 € - 2,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 303 Ruostumaton teräs

20138240

Hinta-alue
3,92 € - 2,74 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 303 Ruostumaton teräs

20138554

Hinta-alue
5,39 € - 3,77 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 303 Ruostumaton teräs

20138387

Hinta-alue
4,11 € - 2,88 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 303 Ruostumaton teräs

20138264

Hinta-alue
3,34 € - 2,34 €

Varastotasot
410 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 303 Ruostumaton teräs

20138547

Hinta-alue
7,13 € - 4,99 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 303 Ruostumaton teräs

20138561

Hinta-alue
5,53 € - 3,87 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 303 Ruostumaton teräs

20138615

Hinta-alue
6,24 € - 4,37 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0