Kiinnityspala
Tukipehmusteet ruuvataan karan kärkiin suoralinjaisten toimintakiinnikkeiden käyttämistä varten. Kara työntyy eteenpäin, kunnes tukipehmuste pitää työkappaletta turvallisesti paikoillaan. Nämä osat on suunniteltu nopeaan kiinnittämiseen eri koissa ja pitkillä avaus- ja sulkemisliikkeillä.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kannan paksuus | Kierrekoko | Pituus kannan alla | Kannan avainväli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504998 | 41,91 € - 41,91 € | Tuotannossa |
13.5 mm
|
M8
|
40.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505002 | 39,33 € - 39,33 € | Tuotannossa |
17.1 mm
|
M4
|
25.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505006 | 34,42 € - 34,42 € | Tuotannossa |
5.7 mm
|
M5
|
16.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1504988 | 35,62 € - 35,62 € | Tuotannossa |
9.5 mm
|
M6
|
40.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1504992 | 41,43 € - 41,43 € | Tuotannossa |
13.5 mm
|
M8
|
12.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505000 | 33,89 € - 33,89 € | Tuotannossa |
4.1 mm
|
M4
|
12.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505004 | 40,74 € - 40,74 € | Tuotannossa |
17.1 mm
|
M4
|
25.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1504983 | 41,12 € - 41,12 € | Tuotannossa |
9.5 mm
|
M6
|
12.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1504987 | 40,25 € - 40,25 € | Tuotannossa |
9.5 mm
|
M6
|
40.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1504991 | 35,37 € - 35,37 € | Tuotannossa |
13.5 mm
|
M8
|
12.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1504995 | 41,68 € - 41,68 € | Tuotannossa |
13.5 mm
|
M8
|
25.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1504999 | 38,28 € - 38,28 € | Tuotannossa |
4.1 mm
|
M4
|
12.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505003 | 34,99 € - 34,99 € | Tuotannossa |
17.1 mm
|
M4
|
25.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505012 | 34,83 € - 34,83 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M12
|
25.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505024 | 36,44 € - 36,44 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M16
|
35.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505028 | 43,50 € - 43,50 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M16
|
50.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505010 | 41,17 € - 41,17 € | Tuotannossa |
14.7 mm
|
M5
|
25.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505014 | 40,02 € - 40,02 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M12
|
35.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505018 | 36,57 € - 36,57 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M12
|
50.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1505022 | 41,22 € - 41,22 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M16
|
25.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505026 | 42,14 € - 42,14 € | Tuotannossa |
1.5 mm
|
M16
|
50.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1504982 | 35,11 € - 35,11 € | Tuotannossa |
9.5 mm
|
M6
|
12.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1504986 | 41,43 € - 41,43 € | Tuotannossa |
9.5 mm
|
M6
|
25.0 mm
|
6.0 mm
|
|||||
1504990 | 39,94 € - 39,94 € | Tuotannossa |
13.5 mm
|
M8
|
12.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
1505009 | 35,45 € - 35,45 € | Tuotannossa |
14.7 mm
|
M5
|
25.0 mm
|
8.5 mm
|
|||||
Thrust Pad - Kannan paksuus - 13.5 mm | 0.531 in ; Kierrekoko - M8 ; Pituus kannan alla - 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 41,91 € - 41,91 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
13.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
40.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 17.1 mm | 0.673 in ; Kierrekoko - M4 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 39,33 € - 39,33 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
17.1 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M4 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 5.7 mm | 0.224 in ; Kierrekoko - M5 ; Pituus kannan alla - 16.0 mm | 0.63 in
- Hinta-alue
- 34,42 € - 34,42 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
5.7 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
16.0 mm -
Kierrekoko
M5 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 9.5 mm | 0.374 in ; Kierrekoko - M6 ; Pituus kannan alla - 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 35,62 € - 35,62 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
9.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 13.5 mm | 0.531 in ; Kierrekoko - M8 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 41,43 € - 41,43 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
13.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 4.1 mm | 0.161 in ; Kierrekoko - M4 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 33,89 € - 33,89 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
4.1 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M4 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 17.1 mm | 0.673 in ; Kierrekoko - M4 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 40,74 € - 40,74 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
17.1 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M4 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 9.5 mm | 0.374 in ; Kierrekoko - M6 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 41,12 € - 41,12 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
9.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 9.5 mm | 0.374 in ; Kierrekoko - M6 ; Pituus kannan alla - 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 40,25 € - 40,25 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
9.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 13.5 mm | 0.531 in ; Kierrekoko - M8 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 35,37 € - 35,37 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
13.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 13.5 mm | 0.531 in ; Kierrekoko - M8 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 41,68 € - 41,68 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
13.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 4.1 mm | 0.161 in ; Kierrekoko - M4 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 38,28 € - 38,28 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
4.1 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M4 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 17.1 mm | 0.673 in ; Kierrekoko - M4 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 34,99 € - 34,99 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
17.1 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M4 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M12 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 34,83 € - 34,83 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M12 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M16 ; Pituus kannan alla - 35.0 mm | 1.378 in
- Hinta-alue
- 36,44 € - 36,44 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
35.0 mm -
Kierrekoko
M16 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M16 ; Pituus kannan alla - 50.0 mm | 1.969 in
- Hinta-alue
- 43,50 € - 43,50 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
50.0 mm -
Kierrekoko
M16 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 14.7 mm | 0.579 in ; Kierrekoko - M5 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 41,17 € - 41,17 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
14.7 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M5 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M12 ; Pituus kannan alla - 35.0 mm | 1.378 in
- Hinta-alue
- 40,02 € - 40,02 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
35.0 mm -
Kierrekoko
M12 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M12 ; Pituus kannan alla - 50.0 mm | 1.969 in
- Hinta-alue
- 36,57 € - 36,57 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
50.0 mm -
Kierrekoko
M12 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M16 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 41,22 € - 41,22 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M16 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 1.5 mm | 0.059 in ; Kierrekoko - M16 ; Pituus kannan alla - 50.0 mm | 1.969 in
- Hinta-alue
- 42,14 € - 42,14 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
1.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
50.0 mm -
Kierrekoko
M16 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 9.5 mm | 0.374 in ; Kierrekoko - M6 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 35,11 € - 35,11 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
9.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 9.5 mm | 0.374 in ; Kierrekoko - M6 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 41,43 € - 41,43 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
9.5 mm -
Kannan avainväli
6.0 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 13.5 mm | 0.531 in ; Kierrekoko - M8 ; Pituus kannan alla - 12.0 mm | 0.472 in
- Hinta-alue
- 39,94 € - 39,94 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
13.5 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
12.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Materiaali
Teräs
Thrust Pad - Kannan paksuus - 14.7 mm | 0.579 in ; Kierrekoko - M5 ; Pituus kannan alla - 25.0 mm | 0.984 in
- Hinta-alue
- 35,45 € - 35,45 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kannan paksuus
14.7 mm -
Kannan avainväli
8.5 mm -
Pituus kannan alla
25.0 mm -
Kierrekoko
M5 -
Materiaali
Teräs