Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,3162 € - 0,529 € 1168 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
44.5 mm
0,0437 € - 0,0673 € 13000 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,0506 € - 0,1127 € 195 Varastossa
Sininen
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,0435 € - 0,1382 € 6150 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
0,0861 € - 0,1917 € 2220 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,1903 € - 0,4226 € 700 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
44.5 mm
0,0275 € - 0,0874 € 11500 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,2028 € - 0,3123 € 3000 Varastossa
Sininen
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,0259 € - 0,0399 € 6500 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,0465 € - 0,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
0,1615 € - 0,552 € 2850 Varastossa
Sininen
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
0,271 € - 0,8682 € 1250 Varastossa
Sininen
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,2409 € - 0,7734 € 3480 Varastossa
Sininen
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
0,1752 € - 1,2924 € 750 Varastossa
Sininen
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,2094 € - 0,7504 € 3940 Varastossa
Sininen
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,1506 € - 0,5462 € 4640 Varastossa
Sininen
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,4011 € - 1,3743 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,3778 € - 1,288 € 1055 Varastossa
Sininen
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,1014 € - 0,3392 € 3000 Varastossa
Sininen
LDPE
27.0 mm
22.2 mm
0,124 € - 0,437 € 12028 Varastossa
Sininen
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160343

Hinta-alue
0,529 € - 0,3162 €

Varastotasot
1168 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148648

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0437 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 17.4 mm 19.1 mm LDPE Sininen

10148563

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0506 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148624

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0435 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 15.9 mm LDPE Sininen

10148549

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0861 €

Varastotasot
2220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160374

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148556

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0275 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148587

Hinta-alue
0,3123 € - 0,2028 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148846

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0259 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148600

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 38.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186701

Hinta-alue
0,552 € - 0,1615 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 34.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186688

Hinta-alue
0,8682 € - 0,271 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 44.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186749

Hinta-alue
0,7734 € - 0,2409 €

Varastotasot
3480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 41.3 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186725

Hinta-alue
1,2924 € - 0,1752 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 42.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186732

Hinta-alue
0,7504 € - 0,2094 €

Varastotasot
3940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 36.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186695

Hinta-alue
0,5462 € - 0,1506 €

Varastotasot
4640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 63.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186770

Hinta-alue
1,3743 € - 0,4011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 50.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186763

Hinta-alue
1,288 € - 0,3778 €

Varastotasot
1055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 27.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186633

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1014 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 33.4 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186671

Hinta-alue
0,437 € - 0,124 €

Varastotasot
12028 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790