Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - pikaliitos

Varastossa

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Ergonominen vetokieleke tekee asennuksesta ja irrottamisesta helppoa.Sitä saa joko silikonina, joka on uudelleenkäytettävä korkeita lämpötiloja kestävä materiaali, tai EPDM, joka on uudelleenkäytettävä ja kustannustehokas materiaali, jolla on vähemmän lämpöä mutta erinomainen kemiallinen kestävyys.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1009

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko PD Väri Materiaali H L Osta
0,3792 € - 0,9689 € 8928 Varastossa
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Punainen
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
0,1274 € - 0,322 € 28390 Varastossa
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Punainen
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
0,0703 € - 0,1742 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Punainen
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,1265 € - 0,3133 € 44287 Varastossa
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Punainen
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,1519 € - 0,3766 € 7600 Varastossa
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Punainen
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,4627 € - 1,1788 € 4026 Varastossa
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Punainen
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
0,2026 € - 0,5146 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Punainen
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
0,1278 € - 0,2014 € 2000 Varastossa
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Punainen
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
0,182 € - 0,299 € 5600 Varastossa
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Punainen
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,0664 € - 0,1633 € 17500 Varastossa
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Punainen
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,0529 € - 0,1178 € 29387 Varastossa
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Punainen
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
0,2094 € - 0,5175 € 25350 Varastossa
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Punainen
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,1239 € - 0,3133 € 32332 Varastossa
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Punainen
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
0,1274 € - 0,3248 € 11800 Varastossa
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Punainen
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
0,1875 € - 0,4743 € 13800 Varastossa
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Punainen
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,1084 € - 0,2685 € 8890 Varastossa
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Punainen
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
0,0861 € - 0,213 € 64095 Varastossa
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Punainen
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,1273 € - 0,322 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Punainen
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
0,4189 € - 1,0695 € 3990 Varastossa
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Punainen
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
0,1244 € - 0,3162 € 13100 Varastossa
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Punainen
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
  • / 2
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10085707

Hinta-alue
0,9689 € - 0,3792 €

Varastotasot
8928 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10068717

Hinta-alue
0,322 € - 0,1274 €

Varastotasot
28390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10068755

Hinta-alue
0,1742 € - 0,0703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10068816

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1265 €

Varastotasot
44287 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10072998

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1519 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet LDPE Punainen

10085639

Hinta-alue
1,1788 € - 0,4627 €

Varastotasot
4026 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    M45 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet LDPE Punainen

10085615

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10068762

Hinta-alue
0,2014 € - 0,1278 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10068694

Hinta-alue
0,299 € - 0,182 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10068618

Hinta-alue
0,1633 € - 0,0664 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10068649

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0529 €

Varastotasot
29387 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10073087

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2094 €

Varastotasot
25350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet LDPE Punainen

10085653

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1239 €

Varastotasot
32332 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10085691

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1274 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet LDPE Punainen

10068724

Hinta-alue
0,4743 € - 0,1875 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10068809

Hinta-alue
0,2685 € - 0,1084 €

Varastotasot
8890 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet LDPE Punainen

10068779

Hinta-alue
0,213 € - 0,0861 €

Varastotasot
64095 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet LDPE Punainen

10092279

Hinta-alue
0,322 € - 0,1273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet LDPE Punainen

10085561

Hinta-alue
1,0695 € - 0,4189 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Kierrekoko
    M42 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet LDPE Punainen

10085660

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1244 €

Varastotasot
13100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen