Kierrettävät ripustusjouset hyllyihin

Varastossa

Kiinteän välilevyn hyllyripustusjousissa on liimatyynyt molemmilla puolin mainosmateriaalien kiinnitykseen hyllyjen reunoihin. Alumiinin ansiosta hyllyripustusjousi voidaan kääntää toivottuun asentoon.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus
464724
0,2723 € - 0,3008 € 131900 Varastossa
150.0 mm
464723
0,1625 € - 0,1805 € 10452 Varastossa
75.0 mm
Kierrettävä ripustusjousi hyllyihin - Kokonaispituus - 150.0 mm | 5.906 in ; Kokonaisleveys - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiaali - Alumiini ; Väri - Väritön

464724

Hinta-alue
0,3008 € - 0,2723 €

Varastotasot
131900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Kierrettävä ripustusjousi hyllyihin - Kokonaispituus - 75.0 mm | 2.953 in ; Kokonaisleveys - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiaali - Alumiini ; Väri - Väritön

464723

Hinta-alue
0,1805 € - 0,1625 €

Varastotasot
10452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm

Usein ostettu

Hyllyn tietoliuskat
Hyllyn tietoliuskat
Hyllyn tietoliuskat
Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin
Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin
Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin
Hyllynreunojen lippukiinnikkeet
Hyllynreunojen lippukiinnikkeet
Hyllynreunojen lippukiinnikkeet
Esitetelineet - 4 taskua
Esitetelineet - 4 taskua
Esitetelineet - 4 taskua
Vaijerikiskolliset lippukiinnikkeet
Vaijerikiskolliset lippukiinnikkeet
Vaijerikiskolliset lippukiinnikkeet
Esittelypidikkeet
Esittelypidikkeet
Esittelypidikkeet
Ripustuslistat
Ripustuslistat
Ripustuslistat
Esitetelineet - 1 tasku
Esitetelineet - 1 tasku
Esitetelineet - 1 tasku
Asiakirjapitimet
Asiakirjapitimet
Asiakirjapitimet
Jouselliset ripustusjouset hyllyihin
Jouselliset ripustusjouset hyllyihin
Jouselliset ripustusjouset hyllyihin