Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9788 € - 5,9788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2 - 3-tiekulma
|
|
||
| 7,4107 € - 7,4107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2 - 3-tiekulma
|
|
||
| 3,3679 € - 3,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,9411 € - 5,9411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2 - 3-tiekulma
|
|
||
| 1,6697 € - 2,0884 € | 56 Varastossa |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,9966 € - 5,9966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 1,6206 € - 2,0496 € | 7656 Varastossa |
|
|
2 - 3-tiekulma
|
|
||
| 5,9662 € - 5,9662 € | 26 Varastossa |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 6,5169 € - 6,5169 € | 1669 Varastossa |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 6,2244 € - 6,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2 - 3-tiekulma
|
|
||
| 1,9305 € - 1,9305 € | 94 Varastossa |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8494 € - 2,8494 € | 85 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,4535 € - 4,4535 € | 1058 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,696 € - 7,696 € | 6 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,2893 € | 510 Varastossa |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9308 € - 1,7521 € | 281 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4866 € - 2,4866 € | 8 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,5356 € - 8,5356 € | 43 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,9813 € - 22,3309 € | 13 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,9628 € - 5,9628 € | 26 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa