Valikko Haku

Kartiopuristusjouset

Varastossa

Kartiopuristusjouset ovat eräänlaisia puristusjousia, joiden jousiosan läpimitta on pienempi jousen toisessa päässä, joten jousi pääsee puristumaan lähes litteäksi. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeus on rajoitettua ja joissa ei ole riittävästi tilaa tavallisille puristusjousille.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Minimi ulkohalkaisija Kokonaispituus Maksimi ulkohalkaisija Pikakatselu
1217927
2,0598 € - 2,315 € Tuotannossa
3.18 mm
6.35 mm
9.14 mm
1217931
2,0598 € - 2,3765 € Tuotannossa
4.75 mm
6.35 mm
10.67 mm
1217935
2,4396 € - 2,6352 € Tuotannossa
6.35 mm
9.53 mm
12.19 mm
1217939
2,4396 € - 2,6352 € Tuotannossa
5.54 mm
9.53 mm
12.19 mm
1217943
2,4396 € - 2,6352 € Tuotannossa
4.75 mm
9.53 mm
12.19 mm
1217947
2,2785 € - 2,4856 € Tuotannossa
8.71 mm
25.4 mm
15.24 mm
1217951
2,2785 € - 2,4856 € Tuotannossa
7.14 mm
25.4 mm
15.24 mm
1217955
2,4971 € - 2,7158 € 20 Varastossa
7.14 mm
19.1 mm
15.24 mm
1217959
2,4971 € - 2,901 € Tuotannossa
7.92 mm
9.53 mm
15.24 mm
1217963
2,4971 € - 2,9304 € Tuotannossa
6.35 mm
12.7 mm
15.24 mm
1217967
2,4971 € - 2,8111 € Tuotannossa
6.35 mm
9.53 mm
15.24 mm
1217971
2,5547 € - 2,8524 € Tuotannossa
11.13 mm
15.88 mm
18.29 mm
1217975
2,5547 € - 3,0325 € Tuotannossa
11.13 mm
12.7 mm
18.29 mm
1217979
2,5547 € - 2,8524 € Tuotannossa
9.53 mm
15.88 mm
18.29 mm
1217983
2,5547 € - 2,8524 € Tuotannossa
8.71 mm
15.88 mm
18.29 mm
1217987
2,5547 € - 2,8524 € Tuotannossa
7.14 mm
15.88 mm
18.29 mm
1217991
2,6582 € - 3,2006 € Tuotannossa
11.13 mm
25.4 mm
21.59 mm
1217995
2,6582 € - 2,9765 € Tuotannossa
11.13 mm
25.4 mm
21.59 mm
1217999
2,6582 € - 2,9765 € Tuotannossa
11.13 mm
19.1 mm
21.59 mm
1218003
2,6582 € - 2,9765 € Tuotannossa
7.14 mm
25.4 mm
21.59 mm
1218007
2,6582 € - 2,9765 € Tuotannossa
7.92 mm
15.88 mm
21.59 mm
1218011
2,7273 € - 3,0592 € Tuotannossa
12.7 mm
31.75 mm
24.77 mm
1218015
2,7273 € - 3,0592 € Tuotannossa
11.13 mm
31.75 mm
24.77 mm
1218019
2,7273 € - 3,0592 € Tuotannossa
8.71 mm
31.75 mm
24.77 mm
1218023
2,7273 € - 3,0592 € Tuotannossa
9.53 mm
19.1 mm
24.77 mm
  • / 4
Puristusjousi - Kokonaispituus: 6.35 mm | 0.25 in, Johtimen läpimitta: 0.74 mm | 0.029 in, Jousivakio: 4.83 Nmm

1217927

Hinta-alue
2,315 € - 2,0598 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    6.35 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    23.53 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    9.14 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.18 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 6.35 mm | 0.25 in, Johtimen läpimitta: 0.81 mm | 0.032 in, Jousivakio: 4.46 Nmm

1217931

Hinta-alue
2,3765 € - 2,0598 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    6.35 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    21.08 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.67 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.75 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 9.53 mm | 0.375 in, Johtimen läpimitta: 0.74 mm | 0.029 in, Jousivakio: 1.49 Nmm

1217935

Hinta-alue
2,6352 € - 2,4396 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    9.53 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    12.01 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.19 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.35 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 9.53 mm | 0.375 in, Johtimen läpimitta: 0.81 mm | 0.032 in, Jousivakio: 2.39 Nmm

1217939

Hinta-alue
2,6352 € - 2,4396 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    9.53 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    18.86 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.19 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.54 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 9.53 mm | 0.375 in, Johtimen läpimitta: 0.89 mm | 0.035 in, Jousivakio: 3.66 Nmm

1217943

Hinta-alue
2,6352 € - 2,4396 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    9.53 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    28.33 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.19 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.75 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in, Johtimen läpimitta: 0.66 mm | 0.026 in, Jousivakio: 0.29 Nmm

1217947

Hinta-alue
2,4856 € - 2,2785 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    7.03 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.24 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.71 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in, Johtimen läpimitta: 0.74 mm | 0.029 in, Jousivakio: 0.49 Nmm

1217951

Hinta-alue
2,4856 € - 2,2785 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    11.61 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.24 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.14 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 19.1 mm | 0.750 in, Johtimen läpimitta: 0.81 mm | 0.032 in, Jousivakio: 0.84 Nmm

1217955

Hinta-alue
2,7158 € - 2,4971 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    14.68 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.24 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.14 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 9.53 mm | 0.375 in, Johtimen läpimitta: 0.97 mm | 0.038 in, Jousivakio: 2.45 Nmm

1217959

Hinta-alue
2,901 € - 2,4971 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    9.53 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    18.59 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.24 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.92 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 12.7 mm | 0.500 in, Johtimen läpimitta: 1.02 mm | 0.04 in, Jousivakio: 2.85 Nmm

1217963

Hinta-alue
2,9304 € - 2,4971 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    30.38 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.24 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.35 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 9.53 mm | 0.375 in, Johtimen läpimitta: 1.14 mm | 0.045 in, Jousivakio: 5.69 Nmm

1217967

Hinta-alue
2,8111 € - 2,4971 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    9.53 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    41.14 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.24 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.35 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 15.88 mm | 0.625 in, Johtimen läpimitta: 0.97 mm | 0.038 in, Jousivakio: 1.18 Nmm

1217971

Hinta-alue
2,8524 € - 2,5547 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.88 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    16.41 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.29 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.13 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 12.7 mm | 0.500 in, Johtimen läpimitta: 1.02 mm | 0.04 in, Jousivakio: 1.66 Nmm

1217975

Hinta-alue
3,0325 € - 2,5547 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    17.7 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.29 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.13 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 15.88 mm | 0.625 in, Johtimen läpimitta: 1.07 mm | 0.042 in, Jousivakio: 1.82 Nmm

1217979

Hinta-alue
2,8524 € - 2,5547 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.88 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    25 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.29 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.53 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 15.88 mm | 0.625 in, Johtimen läpimitta: 1.14 mm | 0.045 in, Jousivakio: 2.44 Nmm

1217983

Hinta-alue
2,8524 € - 2,5547 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.88 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    33.09 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.29 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.71 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 15.88 mm | 0.625 in, Johtimen läpimitta: 1.24 mm | 0.049 in, Jousivakio: 3.62 Nmm

1217987

Hinta-alue
2,8524 € - 2,5547 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.88 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    48.48 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.29 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.14 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in, Johtimen läpimitta: 1.07 mm | 0.042 in, Jousivakio: 0.82 Nmm

1217991

Hinta-alue
3,2006 € - 2,6582 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    19.17 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.59 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.13 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in, Johtimen läpimitta: 1.14 mm | 0.045 in, Jousivakio: 1.15 Nmm

1217995

Hinta-alue
2,9765 € - 2,6582 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    26.55 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.59 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.13 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 19.1 mm | 0.750 in, Johtimen läpimitta: 1.24 mm | 0.049 in, Jousivakio: 1.99 Nmm

1217999

Hinta-alue
2,9765 € - 2,6582 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    32.92 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.59 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.13 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in, Johtimen läpimitta: 1.4 mm | 0.055 in, Jousivakio: 2.98 Nmm

1218003

Hinta-alue
2,9765 € - 2,6582 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    67.34 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.59 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.14 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 15.88 mm | 0.625 in, Johtimen läpimitta: 1.6 mm | 0.063 in, Jousivakio: 6.84 Nmm

1218007

Hinta-alue
2,9765 € - 2,6582 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.88 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    86.78 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.59 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.92 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 31.75 mm | 1.25 in, Johtimen läpimitta: 1.24 mm | 0.049 in, Jousivakio: 1 Nmm

1218011

Hinta-alue
3,0592 € - 2,7273 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    31.75 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    29.18 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.77 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.7 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 31.75 mm | 1.25 in, Johtimen läpimitta: 1.4 mm | 0.055 in, Jousivakio: 1.71 Nmm

1218015

Hinta-alue
3,0592 € - 2,7273 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    31.75 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    49.37 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.77 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.13 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 31.75 mm | 1.25 in, Johtimen läpimitta: 1.5 mm | 0.059 in, Jousivakio: 2.37 Nmm

1218019

Hinta-alue
3,0592 € - 2,7273 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    31.75 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    68.23 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.77 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.71 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 19.1 mm | 0.750 in, Johtimen läpimitta: 1.7 mm | 0.067 in, Jousivakio: 5.34 Nmm

1218023

Hinta-alue
3,0592 € - 2,7273 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kuorma kiinteässä korkeudessa
    83.53 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.77 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.53 mm