Valikko Haku

Kannatinjalat - kiila

Varastossa

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Kokonaispituus Pohjan muoto Pikakatselu
499288
1,0138 € - 2,129 € 960 Varastossa
25.0 mm
Musta
72.5 mm
Pyöreä
499287
0,9114 € - 2,3924 € 700 Varastossa
38.0 mm
Musta
75.0 mm
Pyöreä
499286
0,9114 € - 2,3948 € 1809 Varastossa
32.0 mm
Musta
75.0 mm
Pyöreä
Kannatinjalat - Kokonaispituus - 72.5 mm | 2.854 in ; Putken läpimitta - 25.0 mm | 0.984 in

499288

Hinta-alue
2,129 € - 1,0138 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.5 mm
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
Kannatinjalat - Kokonaispituus - 75.0 mm | 2.953 in ; Putken läpimitta - 38.0 mm | 1.496 in

499287

Hinta-alue
2,3924 € - 0,9114 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Putken läpimitta
    38.0 mm
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
Kannatinjalat - Kokonaispituus - 75.0 mm | 2.953 in ; Putken läpimitta - 32.0 mm | 1.26 in

499286

Hinta-alue
2,3948 € - 0,9114 €

Varastotasot
1809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ei keskitappia