Valikko Haku

Kangasteippi - DSTF - taloudellinen

Varastossa

Sormella nostettava kangasteippi on käsin revittävää kaksipuolista teippiä. DSTF-yleiskangasteippi on alan standardi sulatekumiliimalla. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 50F - 122F Käyttölämpötila: 32F - 158F Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Puolan halkaisija: 3 tuumaa. Käyttökohteet. Jatkuva kirjepaperi. Kirjekuoret. Kevyt P-O-P Studio/kaupallinen kuvitus. Julisteet

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tarrapinnan leveys Rullan pituus Pikakatselu
D491433
4,6836 € - 5,6962 € Tuotannossa
11.9 mm
50.0 m
D491442
98,3445 € - 119,9444 € 1 Varastossa
18.0 mm
1000.0 m
D491435
38,2284 € - 46,6175 € 5 Varastossa
11.9 mm
500.0 m
D491468
11,8298 € - 12,5893 € Tuotannossa
6.1 mm
305.0 m
D491464
32,5437 € - 39,6784 € Tuotannossa
6.1 mm
1000.0 m
D491476
16,2603 € - 19,8392 € Tuotannossa
6.1 mm
500.0 m
D491477
344,5512 € - 366,5424 € Tuotannossa
6.1 mm
6000.0 m
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 11.9 mm | 0.47 in ; Rullan pituus - 50.0 m | 164.042 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491433

Hinta-alue
5,6962 € - 4,6836 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    11.9 mm
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 18.0 mm | 0.709 in ; Rullan pituus - 1000.0 m | 3280.84 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491442

Hinta-alue
119,9444 € - 98,3445 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    18.0 mm
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 11.9 mm | 0.47 in ; Rullan pituus - 500.0 m | 1640.42 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491435

Hinta-alue
46,6175 € - 38,2284 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    11.9 mm
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 6.1 mm | 0.24 in ; Rullan pituus - 305.0 m | 1000.656 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491468

Hinta-alue
12,5893 € - 11,8298 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    6.1 mm
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 6.1 mm | 0.24 in ; Rullan pituus - 1000.0 m | 3280.84 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491464

Hinta-alue
39,6784 € - 32,5437 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    6.1 mm
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 6.1 mm | 0.24 in ; Rullan pituus - 500.0 m | 1640.42 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491476

Hinta-alue
19,8392 € - 16,2603 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    6.1 mm
Kangasteippi - Väri - Läpikuultava ; Tarrapinnan leveys - 6.1 mm | 0.24 in ; Rullan pituus - 6000.0 m | 19685.039 ft ; Tartunta + alustan paksuus - 85.000 µm

D491477

Hinta-alue
366,5424 € - 344,5512 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Sulatekumi
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kangas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tarrapinnan leveys
    6.1 mm