Kampikahvat - kiinteä/painevalu

Varastossa

Painevaletut kiinteät suoravartiset kammet sopivat erinomaisesti ikkunoihin, perävaunujen vetokoukkuihin, kaupallisiin laitteisiin ja koneiden säätimiin. Suoralla varrella kierto on nopeaa ja helppoa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kahvan halkaisija Kokonaispituus Keskiön halkaisija Alustan korkeus Reiän koko Varren pituus
1220667
15,3944 € - 19,2199 € 11 Varastossa
21.0 mm
102.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
1220671
20,9622 € - 25,2113 € 15 Varastossa
26.0 mm
154.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
1220668
15,8424 € - 18,6017 € 5 Varastossa
23.0 mm
125.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
1220672
20,5026 € - 25,623 € 3 Varastossa
26.0 mm
191.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
1220666
13,2397 € - 16,5656 € 3 Varastossa
21.0 mm
102.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
1220670
18,0322 € - 22,5402 € Tuotannossa
26.0 mm
154.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
1220669
17,369 € - 21,7082 € 11 Varastossa
23.0 mm
125.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
1220673
23,2182 € - 28,6213 € 7 Varastossa
26.0 mm
191.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 21.0 mm | 0.827 in ; Reiän koko - 10.0 mm | 0.394 in ; Varren pituus - 80.0 mm | 3.15 in ; Kokonaispituus - 102.0 mm | 4.016 in

1220667

Hinta-alue
19,2199 € - 15,3944 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Square
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 26.0 mm | 1.024 in ; Reiän koko - 14.0 mm | 0.551 in ; Varren pituus - 125.0 mm | 4.921 in ; Kokonaispituus - 154.0 mm | 6.063 in

1220671

Hinta-alue
25,2113 € - 20,9622 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Square
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 23.0 mm | 0.906 in ; Reiän koko - 12.0 mm | 0.472 in ; Varren pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Kokonaispituus - 125.0 mm | 4.921 in

1220668

Hinta-alue
18,6017 € - 15,8424 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Porausreikä
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 26.0 mm | 1.024 in ; Reiän koko - 17.0 mm | 0.669 in ; Varren pituus - 160.0 mm | 6.299 in ; Kokonaispituus - 191.0 mm | 7.52 in

1220672

Hinta-alue
25,623 € - 20,5026 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Bore
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 21.0 mm | 0.827 in ; Reiän koko - 10.0 mm | 0.394 in ; Varren pituus - 80.0 mm | 3.15 in ; Kokonaispituus - 102.0 mm | 4.016 in

1220666

Hinta-alue
16,5656 € - 13,2397 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Porausreikä
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 26.0 mm | 1.024 in ; Reiän koko - 14.0 mm | 0.551 in ; Varren pituus - 125.0 mm | 4.921 in ; Kokonaispituus - 154.0 mm | 6.063 in

1220670

Hinta-alue
22,5402 € - 18,0322 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Porausreikä
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 23.0 mm | 0.906 in ; Reiän koko - 12.0 mm | 0.472 in ; Varren pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Kokonaispituus - 125.0 mm | 4.921 in

1220669

Hinta-alue
21,7082 € - 17,369 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Square
Kiinteä kampikahva - Kahvan halkaisija - 26.0 mm | 1.024 in ; Reiän koko - 17.0 mm | 0.669 in ; Varren pituus - 160.0 mm | 6.299 in ; Kokonaispituus - 191.0 mm | 7.52 in

1220673

Hinta-alue
28,6213 € - 23,2182 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Pyörivä
  • Reiän tyyppi
    Square

Usein ostettu

Kammet - alas taitettava
Kammet - alas taitettava
Kammet - alas taitettava
Valetut kiinteät kammet - suora varsi
Valetut kiinteät kammet - suora varsi
Valetut kiinteät kammet - suora varsi
Käsipyörät - metalli kahvalla
Käsipyörät - metalli kahvalla
Käsipyörät - metalli kahvalla
Muovinen astelevy
Muovinen astelevy
Muovinen astelevy
Sokkakiilat
Sokkakiilat
Sokkakiilat
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - väljennetty
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - väljennetty
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - väljennetty
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - reiättömät
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - reiättömät
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - reiättömät
Teräsnupit - kierteinen sisäke
Teräsnupit - kierteinen sisäke
Teräsnupit - kierteinen sisäke
Paneelipuristimet
Paneelipuristimet
Paneelipuristimet

Usein ostettu

Käsipyörä- ja nuppikahvat - naaras
Käsipyörä- ja nuppikahvat - naaras
Käsipyörä- ja nuppikahvat - naaras
Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä
Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä
Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä
Uritetut nupit
Uritetut nupit
Uritetut nupit
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras
Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras
Sakaralliset käsinupit - kierretappi
Sakaralliset käsinupit - kierretappi
Sakaralliset käsinupit - kierretappi
Sakaralliset käsinupit - kierresisäke
Sakaralliset käsinupit - kierresisäke
Sakaralliset käsinupit - kierresisäke
T-kahvan nupit - kierretappi
T-kahvan nupit - kierretappi
T-kahvan nupit - kierretappi
Siipiruuvinupit - uurretut
Siipiruuvinupit - uurretut
Siipiruuvinupit - uurretut
Siipiruuvinuppi - T-pää
Siipiruuvinuppi - T-pää
Siipiruuvinuppi - T-pää
Siipinupit - lomittaiset/kierretappi
Siipinupit - lomittaiset/kierretappi
Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kädensijat, tartuinosat ja vivut

Tuotesarja Käsipyörät ja kampikahvat

Tyyppi Kampikahvat

Materiaali Metalli