Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
20 + | 28,9427 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Carrier | Film |
---|---|
Adhesive Type | Rubber |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | White |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Flush Edge |
Adhesive + Carrier Thickness | 114.0 µm |
Adhesive + Carrier Thickness | 114.0 µm |
Liner Thickness | 0.5 mil |
Liner Thickness | 0.5 mil |
Liner Width | 6.4 mm |
Liner Width | 0.252 in |
Overall Length | 182.9 m |
Overall Length | 600.066 ft |
Overall Width | 6.4 mm |
Overall Width | 0.252 in |
Roll Diameter | 279.0 mm |
Roll Diameter | 10.984 in |
Roll Length | 182.0 m |
Roll Length | 597.113 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa