Valikko Haku

Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla kalvolla varustettu teippi

Tuotannossa

4181 on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava teippi, jossa on sormella nostettava kalvo. Se on pinnoitettu pysyvällä synteettisellä kumilla avoimelta puolelta ja irrotettavalla akryyliliimalla suljetulta puolelta. Luokitus: FDA-säädös 175.105 epäsuoraan elintarvikekontaktiin. Sisuksen halkaisija: 76.0 mm. Käyttökohteet: Suojatyynyt, julisteiden kiinnitys, kennojen liittäminen, uudelleen suljettavat kirjekuoret, uudelleen suljettavat pakkaukset.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tarrapinnan leveys Pikakatselu
D490876
26,4101 € - 32,6012 € Tuotannossa
5.0 mm
D490860
67,5817 € - 82,1532 € Tuotannossa
12.0 mm
D490881
31,6921 € - 39,1491 € Tuotannossa
6.0 mm
Leikkaamaton kalvoteippirulla - Tarrapinnan leveys - 5.0 mm | 0.197 in ; Tartunta + alustan paksuus - 55.000 µm ; Rullan pituus - 1000 m | 3280.84 ft

D490876

Hinta-alue
32,6012 € - 26,4101 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tarttuva alusta
    Kalvo
  • Liimatyyppi
    Sulatekumipohjainen, pysyvä avoimella puolella / vesipohjainen akryyli, irrotettava taustakalvon puolella
  • Väri
    Clear
  • Materiaali
    Kalvo
  • Irrotettavan taustakalvon väri
    Valkoinen
Leikkaamaton kalvoteippirulla - Tarrapinnan leveys - 12.0 mm | 0.472 in ; Tartunta + alustan paksuus - 55.000 µm ; Rullan pituus - 1000 m | 3280.84 ft

D490860

Hinta-alue
82,1532 € - 67,5817 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tarttuva alusta
    Kalvo
  • Liimatyyppi
    Sulatekumipohjainen, pysyvä avoimella puolella / vesipohjainen akryyli, irrotettava taustakalvon puolella
  • Väri
    Clear
  • Materiaali
    Kalvo
  • Irrotettavan taustakalvon väri
    Valkoinen
Leikkaamaton kalvoteippirulla - Tarrapinnan leveys - 6.0 mm | 0.236 in ; Tartunta + alustan paksuus - 55.000 µm ; Rullan pituus - 1000 m | 3280.84 ft

D490881

Hinta-alue
39,1491 € - 31,6921 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tarttuva alusta
    Kalvo
  • Liimatyyppi
    Sulatekumipohjainen, pysyvä avoimella puolella / vesipohjainen akryyli, irrotettava taustakalvon puolella
  • Väri
    Clear
  • Materiaali
    Kalvo
  • Irrotettavan taustakalvon väri
    Valkoinen