Kalvoläpiviennit - yksipuolinen reikä

Varastossa

Kalvoläpivienneissä on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, kun taas yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Sisähalkaisija
DGB-2.5
0,0626 € - 0,4324 € 1332 Varastossa
6.4 mm
4.1 mm
DGB-7
0,0951 € - 0,1752 € 1560 Varastossa
16.0 mm
11.0 mm
DGB-11
0,1161 € - 0,2164 € 2725 Varastossa
19.0 mm
16.0 mm
DGB-5
0,0774 € - 0,1435 € 1919 Varastossa
12.5 mm
9.5 mm
DGB-13
0,1309 € - 0,8993 € 1740 Varastossa
25.5 mm
20.5 mm
DGB-6
0,0869 € - 0,6046 € 19850 Varastossa
11.0 mm
8.0 mm
DGB-10
0,1108 € - 0,2058 € 12800 Varastossa
22.0 mm
18.4 mm
DGB-4
0,0692 € - 0,4835 € Tuotannossa
9.9 mm
6.4 mm
Kalvon läpivienti - 6.4 mm | 0.252 in ; 4.1 mm | 0.161 in ; 2

DGB-2.5

Hinta-alue
0,4324 € - 0,0626 €

Varastotasot
1332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.4 mm
Kalvon läpivienti - 16.0 mm | 0.63 in ; 11.0 mm | 0.433 in ; 2

DGB-7

Hinta-alue
0,1752 € - 0,0951 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
Kalvon läpivienti - 19.0 mm | 0.748 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

DGB-11

Hinta-alue
0,2164 € - 0,1161 €

Varastotasot
2725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
Kalvon läpivienti - 12.5 mm | 0.492 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 2

DGB-5

Hinta-alue
0,1435 € - 0,0774 €

Varastotasot
1919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.7 mm
Kalvon läpivienti - 25.5 mm | 1.004 in ; 20.5 mm | 0.807 in ; 2

DGB-13

Hinta-alue
0,8993 € - 0,1309 €

Varastotasot
1740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
Kalvon läpivienti - 11.0 mm | 0.433 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 2

DGB-6

Hinta-alue
0,6046 € - 0,0869 €

Varastotasot
19850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
Kalvon läpivienti - 22.0 mm | 0.866 in ; 18.4 mm | 0.724 in ; 2

DGB-10

Hinta-alue
0,2058 € - 0,1108 €

Varastotasot
12800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.0 mm
  • Sisähalkaisija
    18.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
Kalvon läpivienti - 9.9 mm | 0.39 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 2

DGB-4

Hinta-alue
0,4835 € - 0,0692 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm

Usein ostettu

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys
Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys
Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys
IP67-tiivisteläpiviennit
IP67-tiivisteläpiviennit
IP67-tiivisteläpiviennit
Kalvosuojatut läpiviennit - reunakiinnitys
Kalvosuojatut läpiviennit - reunakiinnitys
Kalvosuojatut läpiviennit - reunakiinnitys
Reunasuojat
Reunasuojat
Reunasuojat
Läpivientiholkit
Läpivientiholkit
Läpivientiholkit
Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit
Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit
Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit
Kalvoläpiviennit
Kalvoläpiviennit
Kalvoläpiviennit
Porrastetut läpiviennit
Porrastetut läpiviennit
Porrastetut läpiviennit
Vakiomalliset avoläpiviennit
Vakiomalliset avoläpiviennit
Vakiomalliset avoläpiviennit
Vedonpoistoholkit
Vedonpoistoholkit
Vedonpoistoholkit

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta

Tuotesarja Läpiviennit

Tyyppi Kalvoläpiviennit

Materiaali Muovi PVC