Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
58,3302 € - 58,3302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
58,3302 € - 58,3302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
25,6507 € - 25,6507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
48.0 mm
49,2785 € - 49,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
49,2136 € - 49,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
51,9369 € - 51,9369 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
52,4557 € - 52,4557 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
16.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
42.0 mm
58,395 € - 58,395 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
49,2136 € - 49,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
35.0 mm
25,7156 € - 25,7156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
49,2785 € - 49,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
32.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
52,4297 € - 52,4297 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
  • / 10
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10459225

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 20.0 mm Musta

10493809

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10494233

Hinta-alue
58,3302 € - 58,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10494646

Hinta-alue
58,3302 € - 58,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 10.0 mm Väritön

10382646

Hinta-alue
25,6507 € - 25,6507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10494288

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 14.0 mm Väritön

10472446

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 48.0 mm 30.0 mm Väritön

10493953

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10384527

Hinta-alue
49,2785 € - 49,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10384534

Hinta-alue
49,2136 € - 49,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Väritön

10417973

Hinta-alue
51,9369 € - 51,9369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Musta

10467374

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet 16.0 mm Väritön

10384244

Hinta-alue
52,4557 € - 52,4557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7307221000
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 30.0 mm Väritön

10493830

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10494264

Hinta-alue
58,395 € - 58,395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 35.0 mm 35.0 mm Musta

10385074

Hinta-alue
49,2136 € - 49,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 10.0 mm Musta

10382684

Hinta-alue
25,7156 € - 25,7156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Väritön

10384541

Hinta-alue
49,2785 € - 49,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 18.0 mm Väritön

10488904

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10495865

Hinta-alue
52,4297 € - 52,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090