DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Colour | White |
Priced Per | Pad |
Removability | Permanent |
Overall Length | 50.8 mm |
Overall Length | 2 in |
Overall Thickness | 50.8 mm |
Overall Thickness | 2 in |
Overall Width | 50.8 mm |
Overall Width | 2 in |
Quantity Per Carton | 840 pieces |
Quantity Per Roll | 840 pieces |
Commodity Code | 3919101990 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa