Valikko Haku

Kahtia leikattu spiraalisuoja

Varastossa

Tämä kaapelinsuoja on murskautumaton ja muodostaa kestävän suojan kaapeleille. Se suojaa kaapeleita vaurioilta ja kulumiselta rajoittamatta niiden joustavuutta. Se on helppo asentaa erikoistyökalulla.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kelakohtainen pituus Sisähalkaisija Pikakatselu
SHR-05-6NB
109,00 € - 127,00 € Tuotannossa
100.0 m
5.0 mm
SHR-08-6V0B
143,00 € - 166,00 € 194000 Varastossa
100.0 m
8.0 mm
SHR-08-PPW
64,20 € - 81,20 € 90999 Varastossa
100.0 m
8.0 mm
SHR-15-PPB
39,50 € - 50,10 € 1219003 Varastossa
50.0 m
15.0 mm
SHR-25-6NB
52,50 € - 66,50 € 114001 Varastossa
20.0 m
25.0 mm
SHR-32-6V0B
121,00 € - 139,00 € 55000 Varastossa
15.0 m
32.0 mm
SHR-15-PPW
39,50 € - 50,10 € 150000 Varastossa
50.0 m
15.0 mm
SHR-32-PPW
36,20 € - 45,90 € 129000 Varastossa
15.0 m
32.0 mm
SHR-05-6V0B
138,00 € - 160,00 € 311305 Varastossa
100.0 m
5.0 mm
SHR-25-PPB
26,10 € - 33,00 € 1057996 Varastossa
20.0 m
25.0 mm
SHR-20-PPW
30,80 € - 39,10 € 214998 Varastossa
30.0 m
20.0 mm
SHR-08-PPB
64,20 € - 81,20 € 1083998 Varastossa
100.0 m
8.0 mm
SHR-20-6NB
61,60 € - 77,80 € 135000 Varastossa
30.0 m
20.0 mm
SHR-25-6V0B
66,40 € - 83,90 € 258000 Varastossa
20.0 m
25.0 mm
SHR-32-PPB
36,20 € - 45,90 € 455000 Varastossa
15.0 m
32.0 mm
SHR-20-PPS9022
30,80 € - 39,10 € Tuotannossa
30.0 m
20.0 mm
SHR-05-PPB
71,30 € - 90,30 € 179000 Varastossa
100.0 m
5.0 mm
SHR-15-6NB
69,90 € - 88,60 € 171902 Varastossa
50.0 m
15.0 mm
SHR-20-6V0B
79,10 € - 99,90 € 224000 Varastossa
30.0 m
20.0 mm
SHR-08-6NB
114,00 € - 131,00 € 260000 Varastossa
100.0 m
8.0 mm
SHR-15-6V0B
99,50 € - 116,00 € 284000 Varastossa
50.0 m
15.0 mm
SHR-20-PPB
30,80 € - 39,10 € 805996 Varastossa
30.0 m
20.0 mm
SHR-32-6NB
71,90 € - 91,10 € 378000 Varastossa
15.0 m
32.0 mm
SHR-15-PPS9022
39,50 € - 50,10 € Tuotannossa
50.0 m
15.0 mm
SHR-25-PPW
26,10 € - 33,00 € 381000 Varastossa
20.0 m
25.0 mm
  • / 2
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-05-6NB

Hinta-alue
127,00 € - 109,00 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Kierrevälistys
    10.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-08-6V0B

Hinta-alue
166,00 € - 143,00 €

Varastotasot
194000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Kierrevälistys
    10.0 mm
Halkaistu johdotussuoja - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-08-PPW

Hinta-alue
81,20 € - 64,20 €

Varastotasot
90999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; PP ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-PPB

Hinta-alue
50,10 € - 39,50 €

Varastotasot
1219003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Kierrevälistys
    14.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-6NB

Hinta-alue
66,50 € - 52,50 €

Varastotasot
114001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Kierrevälistys
    20.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 15.0 m | 49.213 ft

SHR-32-6V0B

Hinta-alue
139,00 € - 121,00 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Kierrevälistys
    24.9 mm
Halkaistu johdotussuoja - Valkoinen ; PP ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-PPW

Hinta-alue
50,10 € - 39,50 €

Varastotasot
150000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
Halkaistu johdotussuoja - Valkoinen ; PP ; 15.0 m | 49.213 ft

SHR-32-PPW

Hinta-alue
45,90 € - 36,20 €

Varastotasot
129000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-05-6V0B

Hinta-alue
160,00 € - 138,00 €

Varastotasot
311305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Kierrevälistys
    10.0 mm
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; PP ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-PPB

Hinta-alue
33,00 € - 26,10 €

Varastotasot
1057996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Kierrevälistys
    20.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Valkoinen ; PP ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-PPW

Hinta-alue
39,10 € - 30,80 €

Varastotasot
214998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-08-PPB

Hinta-alue
81,20 € - 64,20 €

Varastotasot
1083998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Kierrevälistys
    10.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-6NB

Hinta-alue
77,80 € - 61,60 €

Varastotasot
135000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Kierrevälistys
    17.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-6V0B

Hinta-alue
83,90 € - 66,40 €

Varastotasot
258000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Kierrevälistys
    20.0 mm
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; PP ; 15.0 m | 49.213 ft

SHR-32-PPB

Hinta-alue
45,90 € - 36,20 €

Varastotasot
455000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Kierrevälistys
    24.9 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Hopea ; PP ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-PPS9022

Hinta-alue
39,10 € - 30,80 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-05-PPB

Hinta-alue
90,30 € - 71,30 €

Varastotasot
179000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Kierrevälistys
    10.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-6NB

Hinta-alue
88,60 € - 69,90 €

Varastotasot
171902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Kierrevälistys
    14.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-6V0B

Hinta-alue
99,90 € - 79,10 €

Varastotasot
224000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Kierrevälistys
    17.0 mm
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-08-6NB

Hinta-alue
131,00 € - 114,00 €

Varastotasot
260000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Kierrevälistys
    10.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-6V0B

Hinta-alue
116,00 € - 99,50 €

Varastotasot
284000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Kierrevälistys
    14.0 mm
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; PP ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-PPB

Hinta-alue
39,10 € - 30,80 €

Varastotasot
805996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Kierrevälistys
    17.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Musta ; Nailon ; 15.0 m | 49.213 ft

SHR-32-6NB

Hinta-alue
91,10 € - 71,90 €

Varastotasot
378000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Kierrevälistys
    24.9 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749
Halkaistu johdotussuoja - Hopea ; PP ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-PPS9022

Hinta-alue
50,10 € - 39,50 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
Halkaistu johdotussuoja - Valkoinen ; PP ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-PPW

Hinta-alue
33,00 € - 26,10 €

Varastotasot
381000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E208749