Valikko Haku

Gas Cylinder Valve Cap 30.0 mm With Vent Flap LDPE Yellow

Gas valve cap designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads. It protects from the entry of dirt or dust. It is fitted with a vent flap to allow safe release of gas following the accidental opening of the valve. It can differentiate full from empty cylinders. Yellow made from LDPE.
Tuotekoodi:

110240

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2464 €
10000 + 0,2341 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

246,40 €

1000 x 0,2464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Vent Flap With Vent Flap
Fitting Style Screw Fit
Full Material Low Density Polyethylene
Colour Yellow
Nominal Diameter 30.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä