Valikko Haku

Kaasujouset - säädettävät

Varastossa

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Sarjanumero: SR5487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laajennettu pituus Tangon läpimitta Materiaali Iskun pituus Maksimivoima Osta
125,1494 € - 156,447 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
59,2683 € - 82,5567 € 20 Varastossa
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
104,1474 € - 145,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
51,817 € - 51,817 € 6 Varastossa
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
73,8082 € - 102,8057 € 10 Varastossa
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
62,6226 € - 87,2253 € 9 Varastossa
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
75,2457 € - 104,8183 € Kysy toimitusaikaa täältä
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
61,1303 € - 85,1443 € 19 Varastossa
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
62,8006 € - 87,4855 € Kysy toimitusaikaa täältä
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
106,1737 € - 147,8902 € 11 Varastossa
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
3 Varastossa
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
116,5925 € - 164,7027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
59,638 € - 83,0496 € 17 Varastossa
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
1 Varastossa
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
126,8471 € - 158,5692 € 11 Varastossa
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 Varastossa
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
73,0415 € - 101,7378 € 50 Varastossa
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • / 3
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Hinta-alue
156,447 € - 125,1494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    240.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Hinta-alue
145,0561 € - 104,1474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    480.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Hinta-alue
51,817 € - 51,817 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    440.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Hinta-alue
102,8057 € - 73,8082 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    245.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    264.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Hinta-alue
87,2253 € - 62,6226 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    464.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Hinta-alue
104,8183 € - 75,2457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    445.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Hinta-alue
85,1443 € - 61,1303 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    340.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Hinta-alue
87,4855 € - 62,8006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    564.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Hinta-alue
147,8902 € - 106,1737 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    680.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    664.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Hinta-alue
164,7027 € - 116,5925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    1080.0 mm
  • Iskun pituus
    500.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Hinta-alue
83,0496 € - 59,638 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    160.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Hinta-alue
158,5692 € - 126,8471 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Monen asennon kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    564.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Hinta-alue
101,7378 € - 73,0415 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    545.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6