Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.
Sarjanumero: SR6482
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Maksimivoima | Putken pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6397 € - 28,8707 € | 960 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 22,0651 € - 61,7451 € | 58 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 37,5904 € - 87,7048 € | 92 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 38,5607 € - 89,9658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 21,6397 € - 28,8707 € | 19 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 22,0651 € - 29,4024 € | 64 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 37,5904 € - 41,7642 € | 26 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 38,5607 € - 42,8408 € | 4 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 40,0582 € - 44,4933 € | 36 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 43,4789 € - 101,4662 € | 27 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 41,0597 € - 95,7718 € | 8 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 43,4789 € - 101,4662 € | 4 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 42,4184 € - 47,1388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 44,8347 € - 49,8193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 44,8347 € - 104,6205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 46,6291 € - 108,8075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 46,6291 € - 108,8075 € | 8 Varastossa |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 50,2313 € - 55,8008 € | 12 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa