Kaapelisarja - lattiasta kattoon riippuva sarja
Käytettäväksi erilaisten kaapeliesittelyjärjestelmien kanssa. Kukin katosta lattiaan -kaapelisarja sisältää kaksi seinäkiinnityslevyä ja 4 metriä kaapelia (halkaisija 2 mm).
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Pikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497393 | 16,6242 € - 18,4782 € | Tuotannossa | |||||||||
Kaapelisarja katosta lattiaan - Kokonaishalkaisija - 26.0 mm | 1.024 in ; Kokonaiskorkeus - 17.0 mm | 0.669 in ; Materiaali - Messinki
- Hinta-alue
- 18,4782 € - 16,6242 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Valmis
Kromi -
Koko materiaali
Messinki -
Materiaali
Messinki -
Kokonaishalkaisija
26.0 mm -
Kokonaiskorkeus
17.0 mm
Usein ostettu
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Grafiikan ja tulosteiden esillepanot
Tuotesarja Vaijerilliset esittelyjärjestelmät Kiinteistövälitys - ikkunanäyttö