Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-tyyli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tyyli Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Pikakatselu
V-1010
0,9892 € - 1,3291 € 56 Varastossa
2
25.4 mm
VM-1007
0,3674 € - 0,4318 € 10100 Varastossa
4
17.5 mm
VM-1030
2,0798 € - 6,3851 € Tuotannossa
7
57.2 mm
V-1030
3,4839 € - 9,7107 € Tuotannossa
3
69.9 mm
V-1028
2,6292 € - 5,5214 € 985 Varastossa
3
44.5 mm
VM-1004
0,3336 € - 0,3927 € 3750 Varastossa
4
12.7 mm
VM-1024
1,3302 € - 3,0595 € 2800 Varastossa
6
38.1 mm
V-1004
0,512 € - 0,9255 € Tuotannossa
1
12.7 mm
V-1000
0,55 € - 0,7829 € 3422 Varastossa
1
6.4 mm
V-1002
0,4361 € - 0,766 € 980 Varastossa
1
9.5 mm
V-1008
0,493 € - 0,9328 € 10979 Varastossa
1
19.1 mm
V-1024
2,5338 € - 3,5524 € Tuotannossa
3
38.1 mm
VM-1002
0,3146 € - 0,3684 € Tuotannossa
4
9.5 mm
VM-1011
0,7865 € - 1,8135 € 780 Varastossa
5
34.9 mm
V-1006
0,7917 € - 1,0343 € 11613 Varastossa
1
16 mm
V-1003
0,3682 € - 1,0971 € Tuotannossa
1
11.1 mm
V-1007
0,7928 € - 1,1793 € 5800 Varastossa
1
17.5 mm
V-1011
1,2774 € - 1,8245 € 13996 Varastossa
2
34.9 mm
VM-1008
0,4001 € - 0,4708 € 3400 Varastossa
4
19.1 mm
VM-1010
0,7157 € - 1,6495 € 1895 Varastossa
5
25.4 mm
V-1005
0,5235 € - 0,853 € Tuotannossa
1
14.2 mm
V-1009
0,7886 € - 0,9908 € 1400 Varastossa
1
22.4 mm
V-1001
0,4177 € - 0,7298 € 5600 Varastossa
1
7.9 mm
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 28.7 mm | 1.130 in ; Pohjan leveys - 28.7 mm | 1.130 in

V-1010

Hinta-alue
1,3291 € - 0,9892 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 3.8 mm | 0.150 in ; Jalustan pituus - 20.8 mm | 0.820 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

VM-1007

Hinta-alue
0,4318 € - 0,3674 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 3.8 mm | 0.150 in ; Jalustan pituus - 76.2 mm | 3.000 in ; Pohjan leveys - 38.6 mm | 1.520 in

VM-1030

Hinta-alue
6,3851 € - 2,0798 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 66.3 mm | 2.610 in ; Pohjan leveys - 38.1 mm | 1.500 in

V-1030

Hinta-alue
9,7107 € - 3,4839 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 38.1 mm | 1.500 in ; Pohjan leveys - 44.5 mm | 1.750 in

V-1028

Hinta-alue
5,5214 € - 2,6292 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.8 mm | 0.110 in ; Jalustan pituus - 19.1 mm | 0.750 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

VM-1004

Hinta-alue
0,3927 € - 0,3336 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 3.8 mm | 0.150 in ; Jalustan pituus - 38.1 mm | 1.500 in ; Pohjan leveys - 43.2 mm | 1.700 in

VM-1024

Hinta-alue
3,0595 € - 1,3302 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 16.8 mm | 0.660 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1004

Hinta-alue
0,9255 € - 0,512 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 12.7 mm | 0.500 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1000

Hinta-alue
0,7829 € - 0,55 €

Varastotasot
3422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 12.7 mm | 0.500 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1002

Hinta-alue
0,766 € - 0,4361 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 22.6 mm | 0.890 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1008

Hinta-alue
0,9328 € - 0,493 €

Varastotasot
10979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 36.1 mm | 1.420 in ; Pohjan leveys - 44.5 mm | 1.750 in

V-1024

Hinta-alue
3,5524 € - 2,5338 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.8 mm | 0.110 in ; Jalustan pituus - 13.7 mm | 0.540 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

VM-1002

Hinta-alue
0,3684 € - 0,3146 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 3.8 mm | 0.150 in ; Jalustan pituus - 34.8 mm | 1.370 in ; Pohjan leveys - 29.5 mm | 1.160 in

VM-1011

Hinta-alue
1,8135 € - 0,7865 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 21.1 mm | 0.830 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1006

Hinta-alue
1,0343 € - 0,7917 €

Varastotasot
11613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 13.2 mm | 0.520 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1003

Hinta-alue
1,0971 € - 0,3682 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 21.3 mm | 0.840 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1007

Hinta-alue
1,1793 € - 0,7928 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 31.8 mm | 1.250 in ; Pohjan leveys - 28.7 mm | 1.130 in

V-1011

Hinta-alue
1,8245 € - 1,2774 €

Varastotasot
13996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 3.8 mm | 0.150 in ; Jalustan pituus - 24.9 mm | 0.980 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

VM-1008

Hinta-alue
0,4708 € - 0,4001 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 3.8 mm | 0.150 in ; Jalustan pituus - 31.8 mm | 1.250 in ; Pohjan leveys - 28.4 mm | 1.120 in

VM-1010

Hinta-alue
1,6495 € - 0,7157 €

Varastotasot
1895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 18.3 mm | 0.719 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1005

Hinta-alue
0,853 € - 0,5235 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 4 mm | 0.156 in ; Jalustan pituus - 27.4 mm | 1.080 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1009

Hinta-alue
0,9908 € - 0,7886 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
U-tyylinen ruuvikiinnitteinen kaapelikiinnike - Reiän läpimitta - 2.4 mm | 0.093 in ; Jalustan pituus - 12.7 mm | 0.500 in ; Pohjan leveys - 12.7 mm | 0.500 in

V-1001

Hinta-alue
0,7298 € - 0,4177 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi