Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - puoli-U, napsautettava

Varastossa

Matalaprofiiliset kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Materiaali Asennustapa Pikakatselu
HURC1-2-01
0,3682 € - 0,5147 € 8000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
Nailon
Sisään painettava
HURC-3-01
0,3141 € - 0,4978 € 8000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
Nailon
Sisään painettava
HURC1-4-01
0,3947 € - 0,5534 € 5611 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
Nailon
Sisään painettava
HURC1-3-01
0,2646 € - 0,4857 € 6500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
Nailon
Sisään painettava
HURC-4-01
0,3141 € - 0,505 € 19990 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
Nailon
Sisään painettava
HURC-2-01
0,298 € - 0,4954 € 7443 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
Nailon
Sisään painettava
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 3.2 mm | 0.125 in ; Suurin yhteensopiva paneelin paksuus - 2.4 mm | 0.093 in

HURC1-2-01

Hinta-alue
0,5147 € - 0,3682 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    12.4 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 4.8 mm | 0.188 in ; Suurin yhteensopiva paneelin paksuus - 1.6 mm | 0.063 in

HURC-3-01

Hinta-alue
0,4978 € - 0,3141 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    14.2 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 6.4 mm | 0.250 in ; Suurin yhteensopiva paneelin paksuus - 2.4 mm | 0.093 in

HURC1-4-01

Hinta-alue
0,5534 € - 0,3947 €

Varastotasot
5611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    15.7 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 4.8 mm | 0.188 in ; Suurin yhteensopiva paneelin paksuus - 2.4 mm | 0.093 in

HURC1-3-01

Hinta-alue
0,4857 € - 0,2646 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    14.2 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 6.4 mm | 0.250 in ; Suurin yhteensopiva paneelin paksuus - 1.6 mm | 0.063 in

HURC-4-01

Hinta-alue
0,505 € - 0,3141 €

Varastotasot
19990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    15.7 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 3.2 mm | 0.125 in ; Suurin yhteensopiva paneelin paksuus - 1.6 mm | 0.063 in

HURC-2-01

Hinta-alue
0,4954 € - 0,298 €

Varastotasot
7443 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    12.4 mm