Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5253 € - 1,6675 € | 2125 Varastossa |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2233 € - 2,443 € | 120 Varastossa |
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,429 € - 5,429 € | 20 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10158609 | 3,8797 € - 3,8797 € | 1600 Varastossa |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 4,6686 € - 5,1615 € | 10 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 14,4303 € - 15,9773 € | 45 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 3,7376 € - 4,1483 € | 211 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 10170274 | 9,6247 € - 10,6516 € | 417 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
|
| 0,7618 € - 0,8374 € | 850 Varastossa |
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4216 € - 6,0103 € | 812 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 17,3875 € - 19,2632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 10158616 | 3,8797 € - 3,8797 € | 50 Varastossa |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 0,8298 € - 0,9125 € | 625 Varastossa |
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8298 € - 0,9125 € | 1950 Varastossa |
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158548 | 1,5253 € - 1,6675 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 2,2233 € - 2,443 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,429 € - 5,429 € | 40 Varastossa |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,6691 € - 4,0799 € | 65 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 7,5437 € - 8,3788 € | 216 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 0,7618 € - 0,8374 € | 23150 Varastossa |
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa