Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6691 € - 4,0799 € | 65 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 7,5437 € - 8,3788 € | 216 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 4,6686 € - 5,1615 € | 10 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 14,4303 € - 15,9773 € | 45 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 0,7618 € - 0,8374 € | 23150 Varastossa |
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4216 € - 6,0103 € | 812 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 3,7376 € - 4,1483 € | 211 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 10170274 | 9,6247 € - 10,6516 € | 416 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
|
| 0,7618 € - 0,8374 € | 850 Varastossa |
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,429 € - 5,429 € | 40 Varastossa |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10158609 | 3,8797 € - 3,8797 € | 1600 Varastossa |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 10158579 | 1,8438 € - 2,0231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 1,3055 € - 1,4348 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3055 € - 1,4348 € | 2025 Varastossa |
Musta
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5253 € - 1,6675 € | 2125 Varastossa |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2233 € - 2,443 € | 120 Varastossa |
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,8298 € - 0,9125 € | 425 Varastossa |
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158548 | 1,5253 € - 1,6675 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 0,8298 € - 0,9125 € | 625 Varastossa |
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8438 € - 2,0231 € | 1350 Varastossa |
Väritön
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa