These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0451 € - 0,0502 € | 19798 Varastossa |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 21467 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,1082 € - 0,1204 € | 1657 Varastossa |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,0739 € - 0,0821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,141 € - 0,156 € | 790 Varastossa |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0866 € - 0,0963 € | 658 Varastossa |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0404 € | 4472 Varastossa |
PG 9
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 1472 Varastossa |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 43165 Varastossa |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0323 € | 8259 Varastossa |
PG 7
|
|
||
| 0,0974 € - 0,1084 € | 3040 Varastossa |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0569 € | 46415 Varastossa |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0482 € | 79174 Varastossa |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1615 € | 1720 Varastossa |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | 900 Varastossa |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 408 Varastossa |
PG 16
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 3440 Varastossa |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1204 € | 5571 Varastossa |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 6742 Varastossa |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,115 € - 0,1277 € | 8361 Varastossa |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa