Valikko Haku

Läpivienti Auki/Kiinni 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

Tämä yleispätevä läpivienti on valmistettu lämpöä kestävästä UL94 V2 -laatuisesta materiaalista. Se on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita ja putkistoja teräviltä ja pinnoittamattomilta reunoilta. Tämä läpivienti suojaa kaapeleita myös vaimentamalla iskuja ja tärinää, sekä eristämällä.
Essentra tuotenumero:

10261934

Valmistajan tuotenumero:

466888

583 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2105 €
10000 + 0,2019 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

210,50 €

1000 x 0,2105 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 11.1 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 15.9 mm
Kannan läpimitta 18.2 mm
Kokonaiskorkeus 10.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Auki/Kiinni Open/Closed
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä