Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,5225 € - 0,7077 € 278 Varastossa
M12
Harmaa
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
1,645 € - 2,0182 € 5537 Varastossa
M32
Harmaa
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,6483 € - 0,7865 € 4964 Varastossa
PG13.5
Harmaa
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
1,395 € - 1,5345 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Harmaa
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,846 € - 1,3727 € 13630 Varastossa
M25
Harmaa
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,5944 € - 0,7243 € 486 Varastossa
PG11
Harmaa
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,5225 € - 0,7077 € 6878 Varastossa
M16
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,9469 € - 1,1543 € 273 Varastossa
PG11
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
1,6312 € - 1,9906 € 100 Varastossa
PG21
Harmaa
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
9,3173 € - 9,3173 € 28 Varastossa
PG36
Harmaa
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
8,474 € - 8,474 € 240 Varastossa
M40
Harmaa
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
2,5159 € - 2,5159 € 723 Varastossa
PG16
Harmaa
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
1,4653 € - 1,7832 € 165 Varastossa
PG21
Harmaa
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
0,6967 € - 0,8474 € 300 Varastossa
PG7
Harmaa
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,5106 € - 0,5654 € 22446 Varastossa
PG 7
Musta
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
0,7242 € - 0,805 € 3326 Varastossa
PG 13.5
Musta
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
1,0815 € - 1,2034 € 1000 Varastossa
PG 21
Musta
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
2,6286 € - 2,9161 € 40 Varastossa
PG 36
Musta
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
0,5106 € - 0,5654 € 28126 Varastossa
PG 7
Musta
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
0,5941 € - 0,6599 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
Musta
4.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit;M12;Harmaa

10152034

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5225 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M32 12.0 mm 21.0 mm PA Harmaa

10152119

Hinta-alue
2,0182 € - 1,645 €

Varastotasot
5537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG13.5 Harmaa

10152195

Hinta-alue
0,7865 € - 0,6483 €

Varastotasot
4964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 13.0 mm PA Harmaa

10152072

Hinta-alue
1,5345 € - 1,395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 13.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 8.0 mm 17.0 mm PA Harmaa

10152096

Hinta-alue
1,3727 € - 0,846 €

Varastotasot
13630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    8.0 - 17.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10152171

Hinta-alue
0,7243 € - 0,5944 €

Varastotasot
486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
Kaapeliläpiviennit M16 3.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10152058

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5225 €

Varastotasot
6878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG11 Harmaa

10152157

Hinta-alue
1,1543 € - 0,9469 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Harmaa

10152225

Hinta-alue
1,9906 € - 1,6312 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Harmaa

10152294

Hinta-alue
9,3173 € - 9,3173 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10152133

Hinta-alue
8,474 € - 8,474 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Harmaa

10152201

Hinta-alue
2,5159 € - 2,5159 €

Varastotasot
723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

10152232

Hinta-alue
1,7832 € - 1,4653 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Harmaa

10152317

Hinta-alue
0,8474 € - 0,6967 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Musta

10263334

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
22446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Musta

10263402

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
3326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Musta

10263440

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Musta

10263488

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Musta

10263341

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
28126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10263358

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790