Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5225 € - 0,7077 € | 278 Varastossa |
M12
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,645 € - 2,0182 € | 4487 Varastossa |
M32
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6483 € - 0,7865 € | 4964 Varastossa |
PG13.5
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,395 € - 1,5345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,846 € - 1,3727 € | 13630 Varastossa |
M25
|
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5944 € - 0,7243 € | 486 Varastossa |
PG11
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5225 € - 0,7077 € | 6878 Varastossa |
M16
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9469 € - 1,1543 € | 273 Varastossa |
PG11
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6312 € - 1,9906 € | 100 Varastossa |
PG21
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,3173 € - 9,3173 € | 28 Varastossa |
PG36
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,474 € - 8,474 € | 240 Varastossa |
M40
|
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5159 € - 2,5159 € | 723 Varastossa |
PG16
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4653 € - 1,7832 € | 165 Varastossa |
PG21
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6967 € - 0,8474 € | 300 Varastossa |
PG7
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5654 € | 22446 Varastossa |
PG 7
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7242 € - 0,805 € | 3326 Varastossa |
PG 13.5
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0815 € - 1,2034 € | 1000 Varastossa |
PG 21
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6286 € - 2,9161 € | 40 Varastossa |
PG 36
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5654 € | 28126 Varastossa |
PG 7
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 0,6599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa