Valikko Haku

Cable Gland 3/4 13.0 mm 18.0 mm Brass Natural

This nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating for NPT threads. The corresponding locknut and sealing washer can be ordered separately. CE approved.
Tuotekoodi:

490707

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 8,2066 €
10 - 99 6,0213 €
100 - 199 5,7156 €
200 + 5,4099 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Natural
Full Material Brass
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 13.0 mm
Thread Size 3/4
Commodity Code 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä