Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 11 | 292,3169 € |
12 + | 208,7978 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Acrylic Adhesive |
---|---|
Colour | White |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Mounting Method | Adhesive |
Inside Height | 14.7 mm |
Inside Height | 0.579 in |
Inside Width | 19.1 mm |
Inside Width | 0.752 in |
Overall Length | 1828.8 mm |
Overall Length | 72 in |
Overall Width | 25.1 mm |
Overall Width | 0.988 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa