Valikko Haku

Cable Duct Adhesive 500.0 mm UL94 V-2 PP Grey

Adhesive mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Tuotekoodi:

RX5050-4

91 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
32 + 30,5472 €
Vakiopakkaus: 32

Tilaa useita 32

Kokonaishinta:

977,51 €

32 x 30,5472 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Base Material Acrylic Adhesive
Colour Grey
Full Material Polypropylene
Mounting Method Adhesive
Inside Height 45.2 mm
Inside Width 45.2 mm
Overall Length 500.0 mm
Overall Width 50.0 mm
Square Size 2040.0 mm²
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä