Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
70 + | 12,975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | Polypropylene |
Mounting Method | Screw |
Inside Height | 22.4 mm |
Inside Height | 0.882 in |
Inside Width | 22.4 mm |
Inside Width | 0.882 in |
Overall Length | 500.0 mm |
Overall Length | 19.685 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Square Size | 500.0 mm² |
Square Size | 500.0 mm² |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa