Kaapelikiinnittimet

Varastossa

Kaapelinkiinnittimet kiinnittävät kaapelit paikoilleen ja estävät niiden liikkeen pitkällä aikavälillä pultattuna asennuspintaan. Ne suojaavat kaapeleita vioittumiselta, tärinältä ja liiallisen liikkeen aiheuttamalta hankaukselta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin halkaisija
12879
0,2259 € - 0,8372 € 28670 Varastossa
6.0 mm
20.3 mm
12876
0,1086 € - 0,5891 € 484 Varastossa
6.0 mm
10.1 mm
12880
0,2449 € - 0,9079 € 32591 Varastossa
6.0 mm
22.8 mm
12884
0,6376 € - 1,2243 € 2400 Varastossa
10.0 mm
40.6 mm
12092
0,3726 € - 1,0156 € 2600 Varastossa
9.6 mm
27.9 mm
12881
0,2554 € - 0,6957 € 15819 Varastossa
6.0 mm
25.4 mm
12885
0,6862 € - 0,7622 € 9360 Varastossa
10.0 mm
45.7 mm
12877
0,1182 € - 0,6545 € 19585 Varastossa
6.0 mm
12.7 mm
12883
0,5426 € - 2,0059 € 719 Varastossa
10.0 mm
35.6 mm
12848
0,1646 € - 0,9153 € 466 Varastossa
6.0 mm
15.2 mm
12878
0,1984 € - 1,0979 € 769 Varastossa
6.0 mm
17.8 mm
12882
0,4486 € - 2,481 € 601 Varastossa
10.0 mm
30 mm
12886
0,9216 € - 1,6258 € 894 Varastossa
10.0 mm
50.4 mm
12875
0,0947 € - 0,5247 € 12962 Varastossa
6.0 mm
7.6 mm
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 8 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 20.3 mm | 0.799 in

12879

Hinta-alue
0,8372 € - 0,2259 €

Varastotasot
28670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    8
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 4 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 10.1 mm | 0.398 in

12876

Hinta-alue
0,5891 € - 0,1086 €

Varastotasot
484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    4
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 9 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 22.8 mm | 0.898 in

12880

Hinta-alue
0,9079 € - 0,2449 €

Varastotasot
32591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    9
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 16 ; Pulttikoko - M10 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 40.6 mm | 1.598 in

12884

Hinta-alue
1,2243 € - 0,6376 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    16
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    40.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 11 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 27.9 mm | 1.098 in

12092

Hinta-alue
1,0156 € - 0,3726 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    11
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    27.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 10 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 25.4 mm | 1.000 in

12881

Hinta-alue
0,6957 € - 0,2554 €

Varastotasot
15819 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    10
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    25.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 18 ; Pulttikoko - M10 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 45.7 mm | 1.799 in

12885

Hinta-alue
0,7622 € - 0,6862 €

Varastotasot
9360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    18
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    45.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 5 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 12.7 mm | 0.500 in

12877

Hinta-alue
0,6545 € - 0,1182 €

Varastotasot
19585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    5
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 14 ; Pulttikoko - M10 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 35.6 mm | 1.402 in

12883

Hinta-alue
2,0059 € - 0,5426 €

Varastotasot
719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    14
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    35.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 6 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 15.2 mm | 0.598 in

12848

Hinta-alue
0,9153 € - 0,1646 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    6
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 7 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 17.8 mm | 0.701 in

12878

Hinta-alue
1,0979 € - 0,1984 €

Varastotasot
769 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    7
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 12 ; Pulttikoko - M10 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 30 mm | 1.181 in

12882

Hinta-alue
2,481 € - 0,4486 €

Varastotasot
601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    12
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    30 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 20 ; Pulttikoko - M10 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 50.4 mm | 1.984 in

12886

Hinta-alue
1,6258 € - 0,9216 €

Varastotasot
894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    20
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    50.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Kaapelikiinnitin - Pinteen koko - 3 ; Pulttikoko - M6 ; Yhteensopiva kaapelin halkaisija - 7.6 mm | 0.299 in

12875

Hinta-alue
0,5247 € - 0,0947 €

Varastotasot
12962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinteen koko
    3
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE

Usein ostettu

Peltitulpat
Peltitulpat
Peltitulpat
Pyöreät jalkaholkit - Vakio
Pyöreät jalkaholkit - Vakio
Pyöreät jalkaholkit - Vakio
Putkien päätytulpat
Putkien päätytulpat
Putkien päätytulpat
Osta rihlatut hylsytulpat
Osta rihlatut hylsytulpat
Osta rihlatut hylsytulpat
Kuvulliset peitetulpat
Kuvulliset peitetulpat
Kuvulliset peitetulpat
Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset
Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset
Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset
Sulkutulpat
Sulkutulpat
Sulkutulpat
Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet
Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet
Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet
Kierteelliset suojatulpat - BSP/Gas-kierteet
Kierteelliset suojatulpat - BSP/Gas-kierteet
Kierteelliset suojatulpat - BSP/Gas-kierteet
Slottex-tulpat
Slottex-tulpat
Slottex-tulpat

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Vakiokokoiset kuusiomutterit - muovi
Vakiokokoiset kuusiomutterit - muovi
Vakiokokoiset kuusiomutterit - muovi
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta

Tuotesarja Kaapelikiinnitin