Kaapelikiinnikkeet - U, liimakiinnitys

Varastossa

Kaapelikiinnikkeet ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Liimakiinnitys on erittäin tukeva mutta silti irrotettavissa. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Compatible Cable Diameter Range
UC-4-A4-RT
0,1456 € - 0,2692 € 32000 Varastossa
UC-2-RT
0,4127 € - 2,863 € Tuotannossa
22DPC25550
0,1879 € - 0,2502 € 1890 Varastossa
Kaapelipinne - Musta ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 3.2 mm | 0.125 in

UC-4-A4-RT

Hinta-alue
0,2692 € - 0,1456 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Musta ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 3.2 mm | 0.125 in

UC-2-RT

Hinta-alue
2,863 € - 0,4127 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelikiinnike - U, liimakiinnitys - Väritön ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 6.4 mm | 0.250 in

22DPC25550

Hinta-alue
0,2502 € - 0,1879 €

Varastotasot
1890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    35.1 mm

Usein ostettu

Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Säädettävät kaapelikiinnikkeet
Säädettävät kaapelikiinnikkeet
Säädettävät kaapelikiinnikkeet
Litteä johtoklipsi
Litteä johtoklipsi
Litteä johtoklipsi
Kaapelikiinnikkeet - SHR-pidikkeet
Kaapelikiinnikkeet - SHR-pidikkeet
Kaapelikiinnikkeet - SHR-pidikkeet
Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Napsautettavat U-kiinnikkeet
Napsautettavat U-kiinnikkeet
Napsautettavat U-kiinnikkeet
Tuellinen johdinsarja
Tuellinen johdinsarja
Tuellinen johdinsarja
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta Nippusiteet ja klipsit

Tuotesarja Kaapelikiinnikkeet

Tyyppi Litteä kaapelikiinnike

Materiaali Muovi PVC

Asennus Itsekiinnittyvä