Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0607 € |
5000 - 9999 | 0,0596 € |
10000 - 24999 | 0,0584 € |
25000 + | 0,0572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Mounting Method | Screw |
Base Length | 20.0 mm |
Base Length | 0.787 in |
Base Width | 5.5 mm |
Base Width | 0.217 in |
Hole Diameter | 3.2 mm |
Hole Diameter | 0.126 in |
Overall Height | 5.0 mm |
Overall Height | 0.197 in |
Full Material | Nylon 4/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa