Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 4.0 mm Nailon Väritön

Ruuvilla kiinnitetty muovinen P-kiinnike lukitusmekanismilla, joka mahdollistaa pääsyn johtoihin asennuksen jälkeen. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-0 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10108604

Valmistajan tuotenumero:

EXWHC2-500-19

1130 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2812 €
5000 - 9999 0,2605 €
10000 + 0,2463 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

281,20 €

1000 x 0,2812 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Ruuvi
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #6. M4
Jalustan pituus 30.0 mm
Pohjan leveys 10.0 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 12.7 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä