Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2445 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Method | Screw |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | 6. M4 |
Base Length | 30.0 mm |
Base Length | 1.181 in |
Base Width | 10.0 mm |
Base Width | 0.394 in |
Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa