Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0439 € - 0,074 € 1000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,1809 € - 0,1886 € 690 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,2259 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
0,2336 € - 0,3102 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
0,4853 € - 0,505 € 1624 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,2662 € - 0,3554 € 1019 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,2149 € - 0,2628 € 150 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,2606 € - 0,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
0,0669 € - 0,1004 € 195340 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
5.6 mm
0,0969 € - 0,1437 € 22391 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
7.2 mm
0,0633 € - 0,095 € 130381 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
3.2 mm
0,0933 € - 0,1396 € 48781 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
4.8 mm
0,1004 € - 0,1506 € 21790 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,0757 € - 0,111 € 140500 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,0722 € - 0,1057 € 245332 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
10.0 mm
0,0985 € - 0,1478 € 990 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
11.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Säädettävä
Väritön
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,0658 € - 0,0732 € 63615 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
12.7 mm
0,0458 € - 0,0757 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
0,1351 € - 0,1407 € 1000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10019436

Hinta-alue
0,074 € - 0,0439 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10110980

Hinta-alue
0,1886 € - 0,1809 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111000

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111055

Hinta-alue
0,3102 € - 0,2336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111109

Hinta-alue
0,505 € - 0,4853 €

Varastotasot
1624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111123

Hinta-alue
0,3554 € - 0,2662 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10110966

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2149 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111017

Hinta-alue
0,2714 € - 0,2606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.6 mm PA Väritön

10019528

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0669 €

Varastotasot
195340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.2 mm PA Väritön

10019573

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0969 €

Varastotasot
22391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm PA Väritön

10019467

Hinta-alue
0,095 € - 0,0633 €

Varastotasot
130381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm PA Väritön

10019511

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0933 €

Varastotasot
48781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111215

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1004 €

Varastotasot
21790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10019535

Hinta-alue
0,111 € - 0,0757 €

Varastotasot
140500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 10.0 mm 4.4 mm PA Väritön

10019580

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0722 €

Varastotasot
245332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 4.4 mm PA Väritön

10019634

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0985 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.5 mm 5.2 mm PA Väritön

10314562


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 - 30.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 12.7 mm PA Väritön

10245644

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0658 €

Varastotasot
63615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    31.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10019443

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111314

Hinta-alue
0,1407 € - 0,1351 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm