Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0393 € - 0,0486 € 999 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
3.3 mm
7.9 mm
0,0306 € - 0,0378 € 7498 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
9.5 mm
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.3 mm
9.5 mm
0,0338 € - 0,0418 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
2.4 mm
4.0 mm
0,0269 € - 0,0332 € 5000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
4.7 mm
0,0338 € - 0,0418 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
2.4 mm
1.6 mm
0,031 € - 0,0369 € 12997 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
3.6 mm
3.2 mm
0,0233 € - 0,0288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
3.2 mm
0,034 € - 0,042 € 997 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
2.4 mm
4.7 mm
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.3 mm
6.4 mm
0,0269 € - 0,0332 € 1049 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
4.7 mm
0,0269 € - 0,0332 € 5299 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
4.7 mm
0,0269 € - 0,0332 € 4980 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
4.7 mm
0,0383 € - 0,0383 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
3.6 mm
6.4 mm
0,0306 € - 0,0378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
9.5 mm
0,0233 € - 0,0288 € 8481 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
3.2 mm
0,0278 € - 0,0343 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
6.4 mm
0,0317 € - 0,0391 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
11.1 mm
0,0589 € - 0,0727 € 6390 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
14.3 mm
0,062 € - 0,0765 € 4000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.2 mm
15.9 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10361368

Hinta-alue
0,0486 € - 0,0393 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10361467

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0306 €

Varastotasot
7498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10361375

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10361337

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361641

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 1.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10361306

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10361399

Hinta-alue
0,0369 € - 0,031 €

Varastotasot
12997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361382

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10361344

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10361351

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361542

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10361405

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
5299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10361412

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
4980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10361436

Hinta-alue
0,0383 € - 0,0383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361719

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361504

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0233 €

Varastotasot
8481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361559

Hinta-alue
0,0343 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361597

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361863

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0589 €

Varastotasot
6390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.3 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361887

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C