Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0692 € - 0,0769 € 1022 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
15.8 mm
0,1947 € - 0,2039 € 650 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,0996 € - 0,1107 € 113301 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
19.4 mm
0,1176 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
27.5 mm
0,1492 € - 0,1656 € 6400 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
36.7 mm
0,0722 € - 0,1074 € 92784 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
11.1 mm
0,1642 € - 0,1971 € 38318 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
6.4 mm
0,095 € - 0,141 € 9255 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
5.6 mm
0,0952 € - 0,1059 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
19.4 mm
0,0669 € - 0,1004 € 198340 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
5.6 mm
0,1848 € - 0,2272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
0,2081 € - 0,2505 € 2174 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
0,0722 € - 0,0802 € 13100 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
15.8 mm
0,0969 € - 0,1437 € 2391 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
7.2 mm
0,0633 € - 0,095 € 101381 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
3.2 mm
0,0408 € - 0,0453 € 20125 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
4.8 mm
0,074 € - 0,1092 € 63706 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
12.5 mm
0,0503 € - 0,0558 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
9.5 mm
0,0451 € - 0,0502 € 16800 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
7.9 mm
0,0757 € - 0,111 € 142500 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.8 mm 4.6 mm PA Musta

10265840

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0692 €

Varastotasot
1022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    34.3 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111376

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1947 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.4 mm 4.6 mm PA Väritön

10245668

Hinta-alue
0,1107 € - 0,0996 €

Varastotasot
113301 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    35.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 27.5 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Musta

10265871

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 36.7 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Musta

10265895

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1492 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 4.4 mm PA Väritön

10019610

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0722 €

Varastotasot
92784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm PA Väritön

10111208

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1642 €

Varastotasot
38318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.6 mm PA Väritön

10019542

Hinta-alue
0,141 € - 0,095 €

Varastotasot
9255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.4 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Musta

10265857

Hinta-alue
0,1059 € - 0,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    35.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.6 mm PA Väritön

10019528

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0669 €

Varastotasot
198340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111307

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10111352

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2081 €

Varastotasot
2174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.8 mm 4.6 mm PA Väritön

10245651

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0722 €

Varastotasot
13100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    34.3 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.2 mm PA Väritön

10019573

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0969 €

Varastotasot
2391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm PA Väritön

10019467

Hinta-alue
0,095 € - 0,0633 €

Varastotasot
101381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 4.8 mm Nailon Väritön

10245613

Hinta-alue
0,0453 € - 0,0408 €

Varastotasot
20125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    19.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.5 mm 4.4 mm PA Väritön

10019641

Hinta-alue
0,1092 € - 0,074 €

Varastotasot
63706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.5 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 9.5 mm Nailon Väritön

10245637

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    24.0 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 7.9 mm Nailon 6/6 Musta

10265819

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10019535

Hinta-alue
0,111 € - 0,0757 €

Varastotasot
142500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm